(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,429円
税込価格
5,972円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    側面検出
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 動作モード:
    ノーマルオープン
  • 電源電圧(V):
    DC10~30V
  • 接続方式:
    3線式
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    CE / UL
  • 出力指示:
    黄色LED

カタログ

 

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
出力方式
検出距離 L1詳細(mm)
スイッチ電流(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBP68-4-25MM

21~50
非シールド
PNP NO
25
300

1個

5,429( 5,972円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

        近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

        近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

                近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M30埋込形 検査距離:15mm KRMS

                近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M30埋込形 検査距離:15mm KRMS

                  近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

                  近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

                    近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                    近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 5,429円 4,570円 4,570円 5,472円 3,254円 4,574円 6,235円 4,952円 5,294円 5,290円 2,839円 2,976円 4,009円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 角型 角型 角型 角型 角型 角型 円柱型 ネジ型 ネジ型 円柱型 角型 角型 ネジ型
                            検出方向(センサ形状 角型) 側面検出 側面検出 前面検出 前面検出 前面検出 側面検出 - - - - 前面検出 前面検出 -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            動作モード ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン
                            電源電圧(V) DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V DC10~30V

                            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました