(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,574円
税込価格
5,031円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    側面検出
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 動作モード:
    ノーマルオープン
  • 電源電圧(V):
    DC10~30V
  • 接続方式:
    3線式
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    1.5
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    CE / UL
  • スイッチ電流(Hz):
    2000
  • 出力指示:
    黄色LED

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPN NO

1個

4,574( 5,031円 )

6日目~

PNP NO

1個

4,574( 5,031円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm  KBAS81

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

                アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                  近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                  近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                    フラット型近接センサ TL-W

                    フラット型近接センサ TL-W

                      アンプ内蔵型近接センサ 角型

                      アンプ内蔵型近接センサ 角型

                        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                          近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

                          近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) ミスミ LANBAO(ランバオ) オムロン ミスミ アズビル RiKO(リコ)
                            通常価格 4,574円 4,574円 4,335円 4,570円 4,570円 6,235円 4,335円 23,820円 5,290円 2,685円 1,520円 9,504円 12,728円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   12日目~  
                            近接センサ 種類 角型 角型 円柱型 角型 角型 円柱型 円柱型 ネジ型 円柱型 角型 角型 角型 溝型
                            検出方向(センサ形状 角型) 側面検出 側面検出 - 前面検出 側面検出 - - - - 側面検出 - - -
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 - ~5 11~20 -
                            シールド シールド シールド シールド 非シールド 非シールド シールド 非シールド シールド シールド - 非シールド シールド 非シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体)

                            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました