(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm  KBAS81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,574円
税込単価
5,031円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    側面検出
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 動作モード:
    ノーマルオープン
  • 電源電圧(V):
    DC10~30V
  • 接続方式:
    3線式
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    1.5
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    CE / UL
  • スイッチ電流(Hz):
    2000
  • 出力指示:
    黄色LED

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBAS81-1-1.5MM

NPN NO

1個

4,574( 5,031円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:側面検出

KBAS81-1-1.5MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81の型番KBAS81-1-1.5MMのページです。
型番KBAS81-1-1.5MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm  KBAS81

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

              近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

              近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

                  アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                  アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                      フラット型近接センサ TL-W

                      フラット型近接センサ TL-W

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) ミスミ ミスミ オムロン LANBAO(ランバオ) アズビル
                            通常価格 4,574円 4,574円 4,335円 4,570円 4,570円 6,235円 5,290円 4,335円 23,820円 1,520円 2,685円 3,432円 9,504円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目  
                            近接センサ 種類 角型 角型 円柱型 角型 角型 円柱型 円柱型 円柱型 ネジ型 角型 角型 角型 角型
                            検出方向(センサ形状 角型) 側面検出 側面検出 - 前面検出 側面検出 - - - - - 側面検出 側面検出 -
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 - ~5 11~20
                            シールド シールド シールド シールド 非シールド 非シールド シールド シールド 非シールド シールド 非シールド - シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型

                            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました