(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,342円
税込価格
4,776円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M8

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型):
    M8
  • 動作モード:
    ノーマルオープン
  • 電源電圧(V):
    DC10~30V
  • 接続方式:
    3線式
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    2
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    CE / UL
  • スイッチ電流(Hz):
    1500
  • 出力指示:
    黄色LED

カタログ

 

型番リスト

型番
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRS08-4-2MM

PNP NO

1個

4,342( 4,776円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

    近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS

    近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS

      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                  静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRM

                  静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRM

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M30埋込形 検査距離:15mm KRMS

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M30埋込形 検査距離:15mm KRMS

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 4,342円 5,294円 5,294円 3,413円 4,375円 3,420円 3,581円 3,418円 6,859円 3,700円 4,663円 4,009円 4,952円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 ~5 ~5 ~5 6~10 ~5 ~5 ~5 6~10 ~5 11~20 11~20 11~20
                            シールド 非シールド 非シールド シールド 非シールド 非シールド 非シールド シールド シールド 非シールド シールド 非シールド 非シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) M8 M8 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M18 M18 M18 M30 M30

                            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました