(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検...
M 材質 外筒 ステンレス 、 ケーブル PVC
(1)型番 | (2)取付方式 | (3)No. | (4)出力方式 | (5)呼び | 検出距離(mm) | 接続方式 | 負荷電流 | 開閉電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS | S(埋込) | 6.5 | 1(NPN NO) 4(PNP NO) | 1.5MM | 1.5 | 2mリード線式 | 150mA以下 | 2,000Hz |
検出物体 | 鉄(St37) |
---|---|
電源電圧 | DC10~30V |
スイッチポイントドリフト | ±10%以下 |
電圧降下 | 2.5V以下 |
消費電流 | 10mA以下 |
応差(ヒステリシス) | 1~20% |
繰り返し精度 | 3%以下 |
出力表示 | 黄LED(KRSS04・05は赤LED) |
保護回路 | 極性保護、サージ保護、短絡保護(KRSS04・05は短絡保護なし) |
周囲温度 | -25~+70℃ |
周囲湿度 | 35~95% |
保護等級 | IP67 |
準拠規格 | CE、UL |
Loading...
(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
【特長】
・透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短い。
・特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化により、色の検出と識別ができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KRSS6.5-1-1.5MMで型番確定
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSSの型番KRSS6.5-1-1.5MMのページです。
型番KRSS6.5-1-1.5MMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KRSS6.5-4-1.5MM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 出力方式 |
---|---|---|---|---|---|
4,335円 ( 4,769円 ) | 1個 | - | 6日目~ | PNP NO |