(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,924円
税込価格
5,416円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出光放射方向:前面

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    透過
  • 検出距離【区分】:
    ~10000
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    有色面
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~95
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
    ねじ
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
  • 電源電圧(V):
    DC10~30
  • 接続方式:
    4線式ケーブル
  • ボールネジタイプサイズ M:
    M18
  • 検出距離詳細(mm):
    10000

カタログ

 

型番リスト

型番
光軸の配置種類
動作モード
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRMR18-3-10M

投光・受光一体単体使用
NO+NC
NPN

1個

4,924( 5,416円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出光放射方向:前面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

        光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

        光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

                光電センサ -角形・直流3線式-

                光電センサ -角形・直流3線式-

                  光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                  光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                    中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

                    中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

                      ファイバセンサ

                      ファイバセンサ

                        光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                        光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                          アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

                          アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) オムロン RiKO(リコ) オムロン オムロン
                            通常価格 4,924円 6,838円 5,391円 6,900円 6,375円 4,608円 6,755円 7,244円 6,384円 8,476円 4,797円 6,215円 21,302円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 関連部品 光電センサ
                            検出方式 透過 拡散反射 拡散反射 拡散反射 拡散反射 透過 拡散反射 - 拡散反射 - 拡散反射 - 拡散反射
                            検出距離【区分】 ~10000 - - ~500 ~500 ~10000 ~200 - - - - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) - 内蔵型
                            検出対象 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 - - - -

                            光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました