(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,862円
税込価格
5,348円

(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    透過
  • 検出距離【区分】:
    ~10000
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    有色面
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~95
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
    ねじ
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
  • 電源電圧(V):
    DC10~30
  • 接続方式:
    3線式ケーブル
  • ボールネジタイプサイズ M:
    M12
  • 検出距離詳細(mm):
    10000

商品情報

外形図

光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR 外形図

製品仕様

電源電圧DC 10~30V
光源赤外LED(880nm)
負荷電流200mA以下
電圧降下2.5V以下
消費電流25mA以下
繰り返し精度5%以下
応答時間8.2ms以下
出力表示緑色LED
保護回路極性保護、サージ保護、短絡保護
周囲温度-15~+55℃
周囲湿度35~95%
保護等級IP67
準拠規格CE、UL
  • 表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • 材質:外筒 銅/ケーブル PVC

型番リスト

型番
光軸の配置種類
動作モード
出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRMR12-4-10M

受光器単体
NO
PNP

1個

4,862( 5,348円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
【特長】
・透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短い。
・特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化により、色の検出と識別ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

    光電センサ -溝型・直流4線式-

    光電センサ -溝型・直流4線式-

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

        光電センサ -PK3角形-

        光電センサ -PK3角形-

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

            光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

            光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

              光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

              光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

                ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                  長距離レンズユニット

                  長距離レンズユニット

                    光電センサ BA2Mシリーズ

                    光電センサ BA2Mシリーズ

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                        ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                        ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                          カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                          カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) オプテックス・エフエー アズビル AUTONICS(オートニクス) Panasonic ミスミ オムロン
                            通常価格 4,862円 7,299円 6,339円 3,200円 3,743円 4,467円 3,394円 9,900円 3,646円 5,737円 18,071円 9,230円 21,429円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ - 関連部品 光電センサ ファイバーセンサ ファイバセンサ 光電センサ
                            検出方式 透過 透過 回帰反射(ミラー) - - 拡散反射 - - - 拡散反射 - 透過 色識別
                            検出距離【区分】 ~10000 ~30 ~3000 - - ~20 - - - ~2000 - ~4000 ~20
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) - 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型
                            検出対象 有色面 有色面 有色面 - - - - - - - - - -

                            光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました