(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,339円
税込価格
6,973円

(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    回帰反射(ミラー)
  • 検出距離【区分】:
    ~3000
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    有色面
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~95
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
    ねじ
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 動作モード:
    NO+NC
  • 出力方式:
    NPN
  • 電源電圧(V):
    DC10~30
  • 接続方式:
    4線式ケーブル
  • ボールネジタイプサイズ M:
    M18
  • 検出距離詳細(mm):
    3000

商品情報

外形図

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH 外形図

製品仕様

型番検出方式検出距離出力タイプコード長さ
LRPH18-3-3M回帰反射型3mNPN-ノーマルオープン+ノーマルクローズ4線式2m

共通仕様

電源電圧DC 10~30V
光源赤外LED(880nm)
負荷電流200mA以下
電圧降下2.5V以下
消費電流25mA以下
応差(ヒステリシス)3~20%(拡散反射型のみ)
繰り返し精度5%以下
応答時間8.2ms以下
出力表示黄色LED(透過型投光器は緑色LED)
保護回路極性保護、サージ保護、短絡保護
周囲温度-15~+55℃
周囲湿度35~95%
保護等級IP67
準拠規格CE

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRPH18-3-3M

1個

6,339( 6,973円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
【特長】
・透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短い。
・特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化により、色の検出と識別ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

    光電センサ -溝型・直流4線式-

    光電センサ -溝型・直流4線式-

      光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

      光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

        光電センサ -PK3角形-

        光電センサ -PK3角形-

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

            光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

            光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

              光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

              光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

                光電センサ BA2Mシリーズ

                光電センサ BA2Mシリーズ

                  ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                  ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

                    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                        透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

                        透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

                          ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                          ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) Panasonic RiKO(リコ) ミスミ
                            通常価格 6,339円 7,299円 4,862円 3,200円 3,743円 3,394円 4,467円 5,737円 9,900円 5,181円 18,071円 2,112円 9,230円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ - 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバセンサ
                            検出方式 回帰反射(ミラー) 透過 透過 - - - 拡散反射 拡散反射 - - - 透過 透過
                            検出距離【区分】 ~3000 ~30 ~10000 - - - ~20 ~2000 - - - - ~4000
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体)
                            検出対象 有色面 有色面 有色面 - - - - - - - - - -

                            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました