(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,391円 ~ 5,869円
税込価格
5,930円 ~ 6,456円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出の種類:拡散反射型

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    有色面
  • 検出の種類(反射形のみ):
    拡散反射型
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    拡散光
  • 検出光の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~95
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
    ねじ
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 動作モード:
    NO+NC
  • 電源電圧(V):
    DC10~30
  • 接続方式:
    4線式ケーブル
  • ボールネジタイプサイズ M:
    M18

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM 外形図

製品仕様

型番検出方式検出距離出力タイプコード長さ
LRPM18-3-100MM拡散反射型30~100mm(調節可能)NPN-ノーマルオープン+ノーマルクローズ4線式2m
LRPM18-6-100MMPNP-ノーマルオープン+ノーマルクローズ
LRPM18-6-400MM50~400mm(調節可能)PNP-ノーマルオープン+ノーマルクローズ

共通仕様

電源電圧DC 10~30V
光源赤外LED(880nm)
負荷電流200mA以下
電圧降下2.5V以下
消費電流25mA以下
応差(ヒステリシス)3~20%(拡散反射型のみ)
繰り返し精度5%以下
応答時間8.2ms以下
出力表示黄色LED(透過型投光器は緑色LED)
保護回路極性保護、サージ保護、短絡保護
周囲温度-15~+55℃
周囲湿度35~95%
保護等級IP67
準拠規格CE

型番リスト

型番
検出距離【区分】
出力方式
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~100
PNP
100

1個

5,391( 5,930円 )

6日目~

~400
PNP
400

1個

5,869( 6,456円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出の種類:拡散反射型

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

      光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

      光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

        光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

        光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

          光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

          光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

                光電センサ -角形・直流3線式-

                光電センサ -角形・直流3線式-

                  光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                  光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                    中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

                    中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

                      ファイバセンサ

                      ファイバセンサ

                        アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

                        アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

                          光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                          光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) オムロン RiKO(リコ) オムロン オムロン
                            通常価格 5,391円 4,924円 6,838円 6,375円 6,900円 4,608円 6,755円 7,244円 6,384円 8,476円 4,797円 21,302円 5,449円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 関連部品
                            検出方式 拡散反射 透過 拡散反射 拡散反射 拡散反射 透過 拡散反射 - 拡散反射 - 拡散反射 拡散反射 -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 -
                            検出対象 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 有色面 - - - -
                            検出の種類(反射形のみ) 拡散反射型 - - 拡散反射型 拡散反射型 - 拡散反射型 - 拡散反射型 - - - -

                            光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました