(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16

油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,620円 ~ 6,447円  特別価格 
税込価格
5,082円 ~ 7,092円  特別価格 

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    スチール
  • 最大衝突速度(m/s):
    3.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 本体/関連部品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

インパクト速度に応じて調節可能なダイヤル(360°)で衝撃吸収範囲を調整可能

油圧ショックアブソーバ

油圧ショックアブソーバ

  • 材質:黒色酸化鉄仕上げのスチールボディ、特殊鋼製ピストンロッド。
  • 調整ノブ:ニッケルメッキ付スチール。
  • 周囲温度:-10~+60℃ 。
  • 最適値を選択した後、レンチを使用してダンパー調整用ダイヤルを締める。
  • 有効重量が最適範囲内にあるかどうかを確認。
  • ロッドエンドボタンにウレタンキャップを差し込んで、3〜7dBの騒音を低減。
  • 次のサイクルのために特別に設計されたスプリングによって迅速に戻ってくるピストンロッド。
  • 耐久性のために腐食や傷を防ぐクロムで外側の塊やピストンロッドプレートの表面。
  • 任意の位置への取り付けが可能。

モデル

モデルストローク合計
エネルギー
総エネルギー
1時間当たり
効果的
重量(Kg)
ショック
PA1210101319,0000.3〜70600
UPA1210101319,0000.3〜70600
PA1410101524,5000.3〜90680
UPA1410101524,5000.3〜90680
PA1612122030,0001.3〜2001,000
UPA1612122030,0001.3〜2001,000

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
有効質量(kgf)
最大抗力値(N)
ピストンロッド復帰力(N)
毎分吸収エネルギ量(J/min)
全長 L(mm)
ピッチ(Pitch)
表面処理
カバー有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
10
13
12
0.3~70
600
4~10
19000
82.5
1
黒色塗装
なし

1個

4,620( 5,082円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
13
12
0.3~70
600
4~10
19000
82.5
1
ニッケルメッキ
なし

1個

5,021( 5,523円 )

5日目~

14
10
15
14
0.3~90
680
5~11
24500
80.5
1.5
黒色塗装
なし

1個

4,627( 5,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
10
15
14
0.3~90
680
5~11
24500
80.5
1.5
ニッケルメッキ
なし

1個

5,028( 5,531円 )

9日目~

16
12
20
16
1.3~200
1000
7~14
30000
103
1.5
ニッケルメッキ
なし

1個

6,165( 6,782円 )

9日目~

12
10
13
12
0.3~70
600
4~10
19000
95.5
1
黒色塗装
有り

1個

4,921( 5,413円 )

5日目~

14
10
15
14
0.3~90
680
5~11
24500
93.5
1.5
黒色塗装
有り

1個

4,933( 5,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
12
20
16
1.3~200
1000
7~14
30000
116
1.5
ニッケルメッキ
有り

1個

6,447円

3,868

( 4,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!
衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲を調整できます。
【特長】
・最大吸収エネルギーは13~20Jまで対応、小規模の設備や装置の振動緩和におすすめです。
・ピストン復帰力は最小4~14Nで選択可能。
・ばねの復帰が早く、効率良い衝撃吸収が可能。
・高耐久、長寿命でコストメリット大!!
【用途】
・振動が大きい装置や設備の衝撃吸収。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16

油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16

    油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36-

    油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36-

      調整式リニアオリフィス ショックアブソーバ KSHPシリーズ

      調整式リニアオリフィス ショックアブソーバ KSHPシリーズ

        油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径42・64-

        油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径42・64-

          調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

          調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

            ショックキラー調整式FCKシリーズ

            ショックキラー調整式FCKシリーズ

              ショックキラー調整式SCKシリーズ

              ショックキラー調整式SCKシリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M25シリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M25シリーズ

                  ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ

                  ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ

                    ショックアブソーバ 調整タイプ

                    ショックアブソーバ 調整タイプ

                      ショックアブソーバ W-A2M16シリーズ

                      ショックアブソーバ W-A2M16シリーズ

                        ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                        ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                          ショックアブソーバ A2M12シリーズ

                          ショックアブソーバ A2M12シリーズ

                            メーカー HANSUNG(ハンサン) HANSUNG(ハンサン) コガネイ HANSUNG(ハンサン) SMC CKD CKD TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) ミスミ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 4,620円 12,641円 6,340円 20,554円 34,129円 4,797円 2,997円 22,862円 23,845円 3,197円 15,708円 16,594円 10,814円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   16日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   29日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 - 調整式 調整式 調整タイプ 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 スチール スチール - スチール - アルミニウム スチール スチール - スチール スチール スチール
                            最大衝突速度(m/s) 3.5 3.5 - 3.5 - - - 2 2 - 2 2 1.5
                            使用温度範囲(℃) -10::60 -10::60 0::60 -10::60 -10::80 -5::70 -10::80 -5::70 -5::70 -5::70 -5::70 -5::70 -5::70

                            油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/22
                            サイズが豊富で必要サイズがありました。交換後はスムーズな動きになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました