(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,086円 ~ 4,109円  特別価格 
税込価格
3,395円 ~ 4,520円  特別価格 

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!小型タイプなので、省スペース、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    スチール
  • 最大衝突速度(m/s):
    4
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 本体/関連部品:
    本体
  • オリフィス方式:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • ピッチ(Pitch):
    1
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 外形図

周辺部品

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 周辺部品外形図
 

製品仕様

部品材質
本体S10C相当(ニッケルメッキ)
ピストンロッド特殊鋼
キャップウレタン
ロックナットSUM24L(ニッケルメッキ)
油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 周辺部品

※本体に周辺部品が付属します。
 周辺部品は単品購入もできます。

容量表

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 容量表

規格表

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 規格表

(*)外径10のみ適用。

商品特長詳細

技術情報

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12) 技術データ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
有効質量(kgf)
最大抗力値(N)
ピストンロッド復帰力(N)
毎分吸収エネルギ量(J/min)
全長 L(mm)
カバー有無
衝撃吸収度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
6
2.8
8
8
250
1~4
6000
47
なし
軽量タイプ

1個

3,979( 4,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
4
10
5
630
4~6
10000
55
なし
軽量タイプ

1個

3,086( 3,395円 )

9日目~

10
6
4
10
8
630
4~6
10000
55
なし
標準タイプ

1個

3,086円

1,851

( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
4
10
13
630
4~6
10000
55
なし
強力タイプ

1個

3,086( 3,395円 )

9日目~

10
6
4
10
5
630
4~6
10000
65
有り
軽量タイプ

1個

3,233( 3,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
4
10
8
630
4~6
10000
65
有り
標準タイプ

1個

3,233( 3,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
4
10
13
630
4~6
10000
65
有り
強力タイプ

1個

3,233円

1,939

( 2,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
8
12
8
1050
5~10
14000
63
なし
軽量タイプ

1個

4,109( 4,520円 )

9日目~

12
10
8
12
16
1050
5~10
14000
63
なし
標準タイプ

1個

4,109( 4,520円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!
小型タイプなので、省スペース、小型の設備に最適です。
【特長】
・最大吸収エネルギーは2.8~8Jまで対応。
・衝撃吸収レベルは強力、標準、軽量から選択可能。
【用途】
・振動が大きい装置や設備の衝撃吸収。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

    油圧ショックアブソーバ -固定タイプ 外径14・20-

    油圧ショックアブソーバ -固定タイプ 外径14・20-

      ショックアブソーバ RBシリーズ

      ショックアブソーバ RBシリーズ

        ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)

        ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)

          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

            FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

            FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

              ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

              ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

                FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                  ショックアブソーバ RJシリーズ

                  ショックアブソーバ RJシリーズ

                    ショックキラー固定式NCKシリーズ

                    ショックキラー固定式NCKシリーズ

                      FA-1212Cシリーズ

                      FA-1212Cシリーズ

                        固定型 大型シリーズ

                        固定型 大型シリーズ

                          引き出し用ダンパー GDSR144-R

                          引き出し用ダンパー GDSR144-R

                            メーカー HANSUNG(ハンサン) HANSUNG(ハンサン) SMC ミスミ CHELIC(チェリック) 不二ラテックス SMC 不二ラテックス SMC CKD 不二ラテックス エニダイン スガツネ工業
                            通常価格 3,086円 4,579円 2,889円 1,480円 4,563円 2,689円 3,189円 1,997円 2,804円 3,863円 638円 32,247円 1,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定タイプ 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし
                            材質 スチール スチール - STKM11A スチール 亜鉛合金 スチール アルミニウム スチール 鋼(クロムメッキ) 樹脂 スチール 樹脂
                            最大衝突速度(m/s) 4 4 - - - - - 2 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -10::60 -10::60 - -5::70 -10::60 -10::50 - -5::70 - -10::80 -10::50 -10::+80 -

                            油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアシリンダー等のストッパー用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            自動機ではM8から12程度は一番使用するタイプです。固定ストッパーの脇に置いて衝撃を和らげますが、収まりがよく取り付けもしやすいです。シリンダー内蔵クッションではカバーしきれないときに有効です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました