(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EU0855B
PUチューブ PUチューブ

PUチューブ EU0855B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,107円 ~ 12,670円  特別価格 
税込価格
6,718円 ~ 13,937円  特別価格 

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

EU0855B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

技術情報(参考値)

製品仕様

材料ポリウレタン
流体空気、水
破裂圧(20℃)2MPa
最高使用圧力0.8MPa
使用環境と使用流体温度-20℃~+80℃
使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100KPa(10Torr)
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チュ-ブナイロンおよびPU

規格表

PUチューブ 規格表

(*)数字の「0」ではなく、アルファベットの「O」です。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
巻あたりの長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EU0855B

8
5.5
~8
~6
100

1個

6,430( 7,073円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUチューブ

PUチューブ

    PU管

    PU管

      ふっ素樹脂チューブ(PFA)インチサイズ TILMシリーズ

      ふっ素樹脂チューブ(PFA)インチサイズ TILMシリーズ

        ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

        ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

          クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

          クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

            コンパクトエアーフィッティング チューブ

            コンパクトエアーフィッティング チューブ

              コネクタ コネクタバンド

              コネクタ コネクタバンド

                シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                  ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)

                  ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)

                    CDC チューブPUシリーズ(インチサイズ)

                    CDC チューブPUシリーズ(インチサイズ)

                      チューブホルダ THシリーズ

                      チューブホルダ THシリーズ

                        コイルチューブUCシリーズ

                        コイルチューブUCシリーズ

                          タッチスパイラルチューブTPS

                          タッチスパイラルチューブTPS

                            メーカー EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) SMC SMC 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ ミスミ 潤工社 CDC コガネイ CDC 千代田通商
                            通常価格 6,107円 5,189円 357円 2,264円 4,064円 2,220円 15円 - 3,205円 3,658円 203円 576円 898円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート ストレート ストレート 関連部品 コイル スパイラル
                            材質 ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ウレタン - シリコンゴム ナイロン ウレタン - ウレタン ウレタン
                            材質 ウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - ポリウレタン - - - ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン
                            使用流体 空気 水 / エア用 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 - 水 / 空気 / 一般作動油 空気 - 空気 工業用水 / 圧縮空気
                            使用圧力範囲(空気時)(MPa) 0::0.8 - - - - - - - - 0::0.99 - 0::0.99 -

                            PUチューブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            空圧機器
                            評価 4.0満足度:4.02017/06/09
                            特に問題なく使用しています。
                            国内メーカーに比べやや柔軟性に難があります。
                            稼動部への使用については検討必要を感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました