(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHVFF10-10B
ハンドバルブ EHVFFタイプ ハンドバルブ

ハンドバルブ EHVFFタイプ EHVFF10-10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

1986年創立の中国空圧機器製品専門メーカー製ノズルタイプの手動バルブです。適...

詳細情報を確認する

EHVFF10-10B の仕様・寸法情報

商品情報

手動バルブ:関連画像
 

■2方弁(2ポート)と、3方弁(3ポート)について
・2方弁(2ポート)とは、残圧排気の機能が無いもので、タンクの残圧を排気したくない場合等に適しています。
・3方弁(3ポート)とは、エアを止めた時に出力側の残圧(取付けた機器の残圧)を排気する機能で、機器の調整及び修理等の作業に適しています。

型番リスト

型番
ポート数
接続チューブ径
接続チューブ径2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHVFF10-10B

2ポート
φ10
φ10

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1986年創立の中国空圧機器製品専門メーカー製ノズルタイプの手動バルブです。適用チューブはΦ6、8、10、12から選択可能です。

カタログ

 

EHVFF10-10Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブ EHVFFタイプの型番EHVFF10-10Bのページです。
型番EHVFF10-10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブ EHVFFタイプ

ハンドバルブ EHVFFタイプ

    ハンドバルブ SCHタイプ

    ハンドバルブ SCHタイプ

      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

        閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

        閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

            閉止弁 ハンドバルブ ニップル

            閉止弁 ハンドバルブ ニップル

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

                閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                    3ポート弁 クイックバルブ

                    3ポート弁 クイックバルブ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                        閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                        閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                          ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-

                          ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-

                            メーカー EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ
                            通常価格 242円 2,360円 1,097円 1,528円 835円 966円 988円 693円 846円 1,393円 922円 826円 1,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            切換位置数 その他 その他 ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ
                            本体形状 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手付
                            切換操作 手動レバー つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ 両ハンドル
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ配管
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 - - - - - ダイレクト側面 - ダイレクト側面 - - -

                            ハンドバルブ EHVFFタイプのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 19件のレビュー
                            治具のエアー止め
                            評価 3.0満足度:3.02017/06/19
                            安かったので試しで使ってみました。ツマミの部分が少々油でベトベトしています。また、ツマミを回した感触が国産メーカー品と比べ頼りない感じはします。ピスコやSMCのようなしっくり感がありません。とりあえず使用し始めたところですので、耐久性がどの程度かはまだ分かりません。とにかく非常に安いのはありがたいので、トラブルが起きてもすぐ交換できるような場所で使用していこうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーポンプ用閉止バルブ
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/22
                            安価で操作もよい。三方弁をつけるよりも安価であることから本商品を購入した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型エアー管のエアー止め
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            すごく安いので駄目もとで頼みました、つくりは安っぽいですが今のところ正常に作動してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーシリンダー簡易制御!
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/20
                            3ポートのつまみが画像と違い黒だったのでもう少しカラーバリエーションがあれば良いと重います。3ポートは2ポートと違い残圧も抜けるので重宝します。使った感じ問題ありませんでした!唯一ひとつのみ接続部からエアーが漏れて残念でした。しかしシリコンスプレーを少し使ったら漏れも無くなり解決しました。使用する際の注意点ですが、シリコンスプレーを少しかけたほうが安心して使えると感じました!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏れ検査用に使用
                            評価 1.0満足度:1.02021/06/11
                            残念ながら圧力が高かった為か?ストップ出来ませんでした。従いまして、希望の用途を満たすことができませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ハンドバルブは、完全に密封できませんので微量ではありますがエア漏れが発生します。
                            今回のご用途には、XXX(0リークバルブ)のご検討を推奨いたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHVFF06-06B
                            EHVFF08-06
                            EHVFF08-06B
                            EHVFF10-10
                            EHVFF12-12
                            EHVFF12-12B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 接続チューブ径 接続チューブ径2

                            389円

                            ( 428円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2ポートφ6φ6

                            290円

                            ( 319円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポートφ8φ6

                            463円

                            ( 509円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2ポートφ8φ6

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポートφ10φ10

                            896円

                            ( 986円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポートφ12φ12

                            709円

                            ( 780円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2ポートφ12φ12

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました