(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用サイレンサ EBSL

汎用サイレンサ EBSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
52円 ~ 332円
税込価格
57円 ~ 365円

商品はサイレンサです。M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4か...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 本体材質:
    黄銅
  • カバ-:
    なし
  • エレメント材質:
    銅系焼結

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

汎用サイレンサ [EBSL] 外形図

製品仕様

材質

黄銅

規格表

汎用サイレンサ [EBSL] 規格表

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
外径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G(管用平行ねじ)
1/8
8

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G(管用平行ねじ)
1/4
11

1個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G(管用平行ねじ)
1/2
18

1個

332( 365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(メートルねじ並目)
M5X0.8
4.5

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品はサイレンサです。M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4から選択可能です。1986年創立の中国空圧機器関連商品メーカーです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用サイレンサ EBSL

汎用サイレンサ EBSL

    サイレンサ SLC

    サイレンサ SLC

      サイレンサ BN-26シリーズ

      サイレンサ BN-26シリーズ

        サイレンサー CSBタイプ

        サイレンサー CSBタイプ

          サイレンサー CSSタイプ

          サイレンサー CSSタイプ

            SLRシリーズサイレンサ

            SLRシリーズサイレンサ

              食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

              食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                SLBRシリーズサイレンサ

                SLBRシリーズサイレンサ

                  サイレンサ SLCB

                  サイレンサ SLCB

                    サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                    サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                      サイレンサ SLCP

                      サイレンサ SLCP

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                          マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                          マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                            メーカー EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) 日本精器 千代田通商 千代田通商 CHELIC(チェリック) CKD CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC CHELIC(チェリック) SMC コガネイ
                            通常価格 52円 624円 248円 352円 1,440円 1,087円 1,251円 855円 713円 157円 167円 8,789円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 排気量調整形 排気量調整形 排気量調整形 プラグ形 標準 標準 - -
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 SUS304 黄銅 樹脂 黄銅 黄銅 銅合金 エンプラ - 黄銅
                            カバ- なし なし なし なし なし - あり - - なし あり - -
                            エレメント材質 銅系焼結 焼結真鍮 - 黄銅焼結体 SUS316焼結体 焼結真鍮 樹脂系焼結 焼結真鍮 焼結真鍮 銅系焼結 発泡樹脂 - 焼結黄銅

                            汎用サイレンサ EBSLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            電磁弁の排気ポート用サイレンサ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            電磁弁の排気音対策に使用しました。期待した能力は排気音対策だけなので国産メーカーとの比較は不明ですが、とても小さく狭小スペースでも使用できるので重宝しています。価格も安いので在庫品にもしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2位置エギゾースト電磁弁の出口に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/28
                            エアハンドを開閉動作させるため、R1/8のタイプを2位置エギゾースト電磁弁の出口に使用しています。問題無く接続できました。かなりコンパクトでしっかりした作りに対して、値段もリーズナブルで良いです。
                            取付け先のポートのねじのサイズにあったものを購入されるように、お気をつけください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製装置に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/29
                            価格が安いのにしっかりとした作りですが、絞り込み条件で「管接続口の種類」 ”R”で絞り込んで購入したのですが、品物は”G”のようで、取り付けできませんでした。
                            カタログをよく見るとGとの表記がありました。注意してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました