(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPE6
ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ ワンタッチツギテ

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ EPE6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

EPE6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ 外形図

製品仕様

材質:PBT

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPE6

6

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

EPE6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズの型番EPE6のページです。
型番EPE6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ

ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズ

    ワンタッチ継手 メイルエルボ

    ワンタッチ継手 メイルエルボ

      ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

      ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

        ワンタッチ継手 ユニオンストレート

        ワンタッチ継手 ユニオンストレート

          ワンタッチ継手 ロングエルボ

          ワンタッチ継手 ロングエルボ

            ワンタッチ継手 クロスユニオン

            ワンタッチ継手 クロスユニオン

              ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン

              ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン

                ワンタッチ継手 レデューサー

                ワンタッチ継手 レデューサー

                  ワンタッチ継手 メイルコネクタ

                  ワンタッチ継手 メイルコネクタ

                    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                      ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ

                      ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ

                        ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ

                        ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ

                          ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ

                          ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ

                            メーカー EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン)
                            通常価格 127円 102円 97円 42円 228円 306円 146円 95円 114円 90円 70円 60円 97円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 黄銅 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径

                            ワンタッチ継手 ユニオンティ EPEシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            エアー治具の接手
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/25
                            わー配管の接手として購入した。通常の物より安いためコストダウンにつながり助かった。あとは長期間使用した時の劣化性がないか気になる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密機械
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/18
                            とても安価ですが、長持ちするのでリピート購入しています。今後も利用したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            安価で大変使いやすいです。
                            在庫が無くなったらまた購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組立
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/23
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。
                            グリス付着が多めで残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            やすいので買ってみた。
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/02
                            普通に使えてますが、やはり定番メーカとは安心感が違います。
                            替えやすい所なら十分かも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPE
                            EPE10
                            EPE12
                            EPE16
                            EPE4
                            EPE8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            299円

                            ( 329円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            16

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4

                            247円

                            ( 272円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました