(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 ユニオンストレート

ワンタッチ継手 ユニオンストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
42円 ~ 368円
税込価格
46円 ~ 405円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 ユニオンストレート 外形図

製品仕様

材質使用流体使用圧力範囲負圧耐圧使用温度範囲適用チューブ
PBT空気、真空0~1.0MPa-100KPa1.5MPa0~60℃ナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 ユニオンストレート 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

20個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6

20個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8

1個

58( 64円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

79( 87円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 ユニオンストレート

ワンタッチ継手 ユニオンストレート

    ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

    ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

      ストップフィッティング SPU

      ストップフィッティング SPU

        ニュージョイント GWS□-0シリーズ

        ニュージョイント GWS□-0シリーズ

          プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンコネクタ

          プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンコネクタ

            ワンタッチ継手 PCP

            ワンタッチ継手 PCP

              ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

              ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                  クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

                      クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

                          ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

                          ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

                            メーカー EASUN(イーサン) CKD CDC CKD ニッタ CDC CKD ニッタ コガネイ コガネイ コガネイ CKD EASUN(イーサン)
                            通常価格 42円 384円 15,605円 265円 568円 9,101円 331円 440円 595円 2,897円 572円 1,693円 34円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅 標準(PBT) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PBT 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) SUS304 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) - 標準(NBR) - 特殊NBR 標準(NBR) - NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 -10::60 - -10::60 - - -10::60 - 0::60 0::60 0::60 -10::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 その他形状 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径

                            ワンタッチ継手 ユニオンストレートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            アクチュエーターのホースエアー漏れの補修
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/11
                            エアーホースが部分的に破れた時にその部分だけ切ってこの部品でジョイントする。簡単、便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアチューブの接続
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            通常のエアチューブの接続に使用しました。普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管の延長
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/03
                            少量で購入できるもので安価なタイプを探していました。
                            性能も問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーチューブの延長
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/28
                            非常に安価なのに、使用しても問題が全くありません
                            次回からも購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            エアチューブ延長のために安価な商品を探していたので助かりました。
                            漏れもなく安定して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました