(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EGPB4-01
ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ ワンタッチツギテ

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ EGPB4-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

EGPB4-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EGPB4-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ 外形図

製品仕様

仕様(参考値)

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100KPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ
材質黄銅/PBT

規格表

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGPB4-01

4
R1/8

1個

155( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

EGPB4-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズの型番EGPB4-01のページです。
型番EGPB4-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

      プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

      プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

          ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

          ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

            ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

            ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

              ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

              ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

                クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

                クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

                  ワンタッチ継手 PTF

                  ワンタッチ継手 PTF

                    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                        ワンタッチ継手 PHL(2)

                        ワンタッチ継手 PHL(2)

                          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                            メーカー EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) ニッタ ニッタ CHELIC(チェリック) CKD EASUN(イーサン) コガネイ CDC ニッタ ミスミ CDC ミスミ
                            通常価格 105円 90円 332円 440円 317円 384円 34円 322円 5,044円 348円 280円 5,157円 210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 PBT 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 黄銅 黄銅 - - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 黄銅 ねじ部なし 標準(黄銅) ねじ部なし
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR NBR 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 二トリルゴム 標準(NBR) 二トリルゴム
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 - - 5::60 -10::60 0::60 0::60 - - 0::60 - 0::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気

                            ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            分岐
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            この価格で送料無料で届くのはすごいですね。
                            安くても問題なく機能します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGPB12-02
                            EGPB12-03
                            EGPB12-04
                            EGPB4-M5
                            EGPB6-01
                            EGPB6-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続ネジ

                            356円

                            ( 392円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R1/4

                            445円

                            ( 490円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R3/8

                            368円

                            ( 405円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R1/2

                            105円

                            ( 116円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5

                            115円

                            ( 127円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            114円

                            ( 125円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました