(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 45°エルボ

ワンタッチ継手 45°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
116円 ~ 368円  特別価格 
税込価格
128円 ~ 405円  特別価格 

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 45°エルボ 外形図

製品仕様

仕様(参考値)

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100KPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ
材質黄銅/PBT

規格表

ワンタッチ継手 45°エルボ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
R1/8

1個

116円

81

( 89円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
M5

1個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
R1/8

1個

150円

90

( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
R1/4

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 45°エルボ

ワンタッチ継手 45°エルボ

    プッシュワンEシリーズ 45°エルボ

    プッシュワンEシリーズ 45°エルボ

      プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ

      プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ

        一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ

        一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ

          ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

          ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

            ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL

            ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL

              ワンタッチ継手 メイルエルボ

              ワンタッチ継手 メイルエルボ

                ワンタッチ継手 ユニオンティ CNT

                ワンタッチ継手 ユニオンティ CNT

                  ワンタッチ継手 ユニオンティ CNTD

                  ワンタッチ継手 ユニオンティ CNTD

                    ワンタッチ継手 45°エルボ

                    ワンタッチ継手 45°エルボ

                      クリーン仕様サプライジョイント STQシリーズ ターミナルクイック

                      クリーン仕様サプライジョイント STQシリーズ ターミナルクイック

                        クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

                        クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

                          ミニチュアワンタッチ継手 ユニオン

                          ミニチュアワンタッチ継手 ユニオン

                            メーカー EASUN(イーサン) ニッタ ニッタ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ コガネイ コガネイ ミスミ
                            通常価格 116円 212円 286円 237円 403円 425円 102円 379円 419円 160円 1,067円 3,485円 270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 標準(黄銅) 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし
                            シール材材質 標準(NBR) 特殊NBR 特殊NBR - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム
                            周囲温度(℃) 0::60 - - 0::60 5::60 5::60 0::60 5::60 5::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 エア用 エア用 空気 エア用 エア用 空気 空気 空気 空気

                            ワンタッチ継手 45°エルボのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エアー吹きの接続
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/06
                            安価なので使う数も少なかったため購入
                            問題なく使えますがM5のシールがワッシャではなくOリング
                            そのためボディーが一回り大きくなっています
                            既存の物と入れ替えるときには注意

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト