(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 ロングエルボ

ワンタッチ継手 ロングエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
228円 ~ 371円
税込価格
251円 ~ 408円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 ロングエルボ 外形図

製品仕様

材質使用流体使用圧力範囲負圧耐圧使用温度範囲適用チューブ
黄銅/PBT空気、真空0~1.0MPa-100KPa1.5MPa0~60℃ナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 ロングエルボ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
R1/8

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
R1/4

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
R1/4

1個

371( 408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
R1/4

1個

333( 366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 ロングエルボ

ワンタッチ継手 ロングエルボ

    ワンタッチ継手 ロングエルボ

    ワンタッチ継手 ロングエルボ

      タッチコネクターファイブ メイルエルボ

      タッチコネクターファイブ メイルエルボ

        ワンタッチ継手 エルコネクタ

        ワンタッチ継手 エルコネクタ

          プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

          プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

            ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

            ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

              帯電防止用  チューブフィッティングEG エルボ

              帯電防止用 チューブフィッティングEG エルボ

                タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)

                タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)

                  プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                  プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                    プッシュワンEシリーズ ティー

                    プッシュワンEシリーズ ティー

                      ワンタッチ継手-メイルエルボ-

                      ワンタッチ継手-メイルエルボ-

                        ワンタッチ継手 メイルエルボ EGPLシリーズ

                        ワンタッチ継手 メイルエルボ EGPLシリーズ

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(パッキンシール)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(パッキンシール)

                            メーカー EASUN(イーサン) ミスミ 千代田通商 ミスミ ニッタ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 千代田通商 ニッタ ニッタ EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) SMC
                            通常価格 228円 250円 198円 240円 205円 403円 262円 358円 1,058円 412円 81円 67円 426円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            本体材質 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 難燃性PBT PBT(ポリブチレンテレフタレート) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 亜鉛合金 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 黄銅 -
                            ねじ部材質 標準(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)、ニッケルメッキ ねじ部なし 黄銅 黄銅 - C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 - 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 二トリルゴム NBR(ニトリルゴム) 二トリルゴム 特殊NBR 標準(NBR) - NBR(ニトリルゴム) 特殊NBR 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) NBR
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 -5::60 0::60 - 5::60 0::40 -5::60 - - 0::60 0::60 -5::60
                            使用流体 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 エア用 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気

                            ワンタッチ継手 ロングエルボのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業性アップに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                            エアーシリンダを使う装置で、接続口が近く同じタイプのエルボでは、取り付けに手間取ります。この商品を使い、高さを変えることで作業性のアップを図りました。価格からこのメーカーを選びましたが、他のメーカーと遜色なく使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました