(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTT3
カプラ めねじプラグ HDL QUICK COUPLING

カプラ めねじプラグ PTT3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準めねじプラグでねじ径2/8から2...

詳細情報を確認する

型番

PTT3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PTT3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ -めねじプラグ- 外形図01

規格表

カプラ -めねじプラグ- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTT3

3/8

1個

1,245( 1,370円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準めねじプラグでねじ径2/8から2inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

カタログ

 

Loading...

PTT3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ めねじプラグの型番PTT3のページです。
型番PTT3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ めねじプラグ

カプラ めねじプラグ

    カプラ -めねじソケット-

    カプラ -めねじソケット-

      マグカプラー(軽量ソケット)

      マグカプラー(軽量ソケット)

        マグカプラー(軽量プラグ)

        マグカプラー(軽量プラグ)

          Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

          Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

            カプラ -メス継手-

            カプラ -メス継手-

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H

                FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                  ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                  ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                    カプラ -メスユニオン-

                    カプラ -メスユニオン-

                      マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

                      マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

                        テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

                        テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

                          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

                          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション ニッタ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニッタ 千代田通商 日本ピスコ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン ニューマシン ニューマシン
                            通常価格 1,122円 2,314円 1,534円 600円 1,860円 1,587円 1,797円 1,267円 398円 1,612円 513円 14,799円 7,684円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   10日目   5日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) カプラー ソケット(メス) カプラー プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ - チューブ取付用 おねじタイプ ホース取付用 ホース継手タイプ ワンタッチ継手付 めねじタイプ 袋ナット式 メネジ ホース接続用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 圧縮空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 薬品 空気
                            本体材質 SUS304 SUS304 アルミマグネシウム アルミマグネシウム 黄銅 SUS304 黄銅 ニッケルめっき付鋼鉄 PBT SUS304 真鍮(ニッケルメッキ) 三ふっ化樹脂(PCTFE) SUS316

                            カプラ めねじプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTT2
                            PTT4
                            PTT6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,122円

                            ( 1,234円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4

                            2,052円

                            ( 2,257円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/2

                            2,677円

                            ( 2,945円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました