(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STT2
カプラ -めねじソケット- HDL QUICK COUPLING

カプラ -めねじソケット- STT2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,314円
税込単価
2,545円

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準めねじソケットでねじ径2/8から...

詳細情報を確認する

型番

STT2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STT2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ -めねじソケット- 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番PLAC
TypeNo.Rc(PT)
STT21/45815.725
33/86520.232
63/48832.950
8110840.758
121-1/212459.185
16213275.195

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STT2

1/4

1個

2,314( 2,545円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準めねじソケットでねじ径2/8から2inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

カタログ

 

Loading...

STT2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ -めねじソケット-の型番STT2のページです。
型番STT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ -めねじソケット-

カプラ -めねじソケット-

    カプラ めねじプラグ

    カプラ めねじプラグ

      カプラ -おねじプラグ-

      カプラ -おねじプラグ-

        カプラ -油圧管プラグ-

        カプラ -油圧管プラグ-

          カプラ -メスプラグ-

          カプラ -メスプラグ-

            カプラ -メス継手-

            カプラ -メス継手-

              カプラ 油圧用継手

              カプラ 油圧用継手

                カプラ -メスユニオン-

                カプラ -メスユニオン-

                  流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット

                  流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじソケット

                    高圧オネジプラグ

                    高圧オネジプラグ

                      高圧ワンタッチペアロータリソケット

                      高圧ワンタッチペアロータリソケット

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                          ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                          ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ミスミ アイ・フィールド アイ・フィールド 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,314円 1,122円 620円 530円 548円 1,587円 2,821円 1,612円 940円 2,060円 10,018円 1,170円 1,477円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ - めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - 鋼鉄 鋼鉄 ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき)

                            カプラ -めねじソケット-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STT
                            STT3
                            STT6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            2,751円

                            ( 3,026円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/8

                            11,932円

                            ( 13,125円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました