(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH6
カプラ -油圧管プラグ- ONEWAY QUICK COUPLING

カプラ -油圧管プラグ- PH6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
807円
税込単価
888円

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準カプラでねじ径2/8から3/4i...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PH6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ -油圧管プラグ- 外形図01

規格表

カプラ -油圧管プラグ- 規格表01

型番リスト

型番
管径 D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH6

3/4"

1個

807( 888円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準カプラでねじ径2/8から3/4inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

PH6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ -油圧管プラグ-の型番PH6のページです。
型番PH6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ -油圧管プラグ-

カプラ -油圧管プラグ-

    カプラ めねじプラグ

    カプラ めねじプラグ

      カプラ -めねじソケット-

      カプラ -めねじソケット-

        カプラ -おねじプラグ-

        カプラ -おねじプラグ-

          カプラ -メスプラグ-

          カプラ -メスプラグ-

            カプラ -メスユニオン-

            カプラ -メスユニオン-

              カプラ -メス継手-

              カプラ -メス継手-

                カプラ 油圧用継手

                カプラ 油圧用継手

                  高圧オネジプラグ

                  高圧オネジプラグ

                    ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用)

                      高圧ワンタッチペアロータリソケット

                      高圧ワンタッチペアロータリソケット

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PF型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PF型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) アイ・フィールド 日東工器 アイ・フィールド 日東工器 日東工器
                            通常価格 530円 1,122円 2,314円 620円 548円 1,612円 1,587円 2,821円 2,060円 2,697円 10,018円 1,151円 4,489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじ取付用 - おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 鋼鉄 ステンレス(SUS304) 鋼鉄 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            カプラ -油圧管プラグ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH2
                            PH25
                            PH3
                            PH4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管径 D

                            563円

                            ( 619円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4"

                            552円

                            ( 607円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5/16"

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8"

                            568円

                            ( 625円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました