(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カプラ -メスプラグ-

カプラ -メスプラグ- (レビュー)

通常価格(税別)
548円 ~ 769円
税込価格
603円 ~ 846円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カプラ -メスプラグ-のレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高圧ホースの接続用
    評価 2.0満足度:2.02022/02/01
    当然ながら規格が統一されているので同一メーカー同士のプラグ・ソケットの接続は問題なかったのですが、手持ちの他社のソケットとは接続できませんでした。商品の詳細な寸法を確認して購入しなかった自分が悪いのですが、購入の際には詳細な寸法を確認されたほうがいいかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ -メスプラグ-

カプラ -メスプラグ-

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

      カプラ -メスユニオン-

      カプラ -メスユニオン-

        カプラ -おねじプラグ-

        カプラ -おねじプラグ-

          ユニックUNIC型 プラグMP型

          ユニックUNIC型 プラグMP型

            クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

            クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

              カプラ -メス継手-

              カプラ -メス継手-

                ユニックUNIC型 プラグFP型

                ユニックUNIC型 プラグFP型

                  カプラ 油圧用継手

                  カプラ 油圧用継手

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSF型

                      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSF型

                        マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                        マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                          ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                          ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 ニューマシン ニューマシン 日東工器
                            通常価格 548円 290円 1,612円 620円 137円 562円 1,587円 178円 2,821円 1,308円 1,001円 708円 1,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ メネジ めねじタイプ おねじタイプ オネジ メネジ おねじタイプ メネジ ホース取付用 オネジ メネジ - おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 空気 溶断機用ガス
                            本体材質 SUS304 真鍮(ニッケルメッキ) SUS304 SUS304 - 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 - SUS304 鋼鉄(クロムメッキ) - - 鋼鉄(クロムめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。