(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプラ -メスユニオン- (型番リスト)

カプラ -メスユニオン-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,612円 ~ 2,851円  特別価格 
税込価格
1,773円 ~ 3,136円  特別価格 

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

カプラ -メスユニオン- 外形図01

規格表

カプラ -メスユニオン- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

1,612円

967

( 1,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

1,649円

494

( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2

1個

1,757円

527

( 580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4

1個

2,851( 3,136円 )

7日目~

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ -メスユニオン-

カプラ -メスユニオン-

    カプラ 油圧用継手

    カプラ 油圧用継手

      カプラ -メス継手-

      カプラ -メス継手-

        カプラ -メスプラグ-

        カプラ -メスプラグ-

          カプラ めねじプラグ

          カプラ めねじプラグ

            カプラ -めねじソケット-

            カプラ -めねじソケット-

              カプラ -油圧管プラグ-

              カプラ -油圧管プラグ-

                カプラ -おねじプラグ-

                カプラ -おねじプラグ-

                  高圧オネジプラグ

                  高圧オネジプラグ

                    高圧ワンタッチペアロータリソケット

                    高圧ワンタッチペアロータリソケット

                      クイックカップリング SPE TYPE プラグ

                      クイックカップリング SPE TYPE プラグ

                        カプラ(真鍮)BSH

                        カプラ(真鍮)BSH

                          カプラ(スチール)PM

                          カプラ(スチール)PM

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) アイ・フィールド アイ・フィールド 長堀工業 CDC CDC
                            通常価格 1,612円 2,821円 1,587円 548円 1,122円 2,314円 530円 620円 2,060円 10,018円 948円 25,653円 846円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) オス・メス分岐 プラグ ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ - メネジ ホース取付用 おねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 鋼鉄 鋼鉄 - 黄銅 スチール

                            カプラ -メスユニオン-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            高圧ホースの接続
                            評価 2.0満足度:2.02022/02/01
                            当然ながら規格が統一されているので同一メーカー同士のプラグ・ソケットの接続は問題なかったのですが、手持ちの他社のプラグとは接続できませんでした。商品の詳細な寸法を確認して購入しなかった自分が悪いのですが、購入の際には詳細な寸法を確認されたほうがいいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                            ばら売りで買えるので助かります。商品は問題なくつかえました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/06
                            ばら売りで買えるので助かります。商品は問題なくつかえました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト