(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM4(CBN)
カプラ -おねじプラグ- ONEWAY QUICK COUPLING

カプラ -おねじプラグ- PM4(CBN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準カプラでねじ径2/8から3/4i...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PM4(CBN) の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ -おねじプラグ- 外形図01

規格表

カプラ -おねじプラグ- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM4(CBN)

1/2

1個

753( 828円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は標準カプラでねじ径2/8から3/4inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。在庫品もご用意ありますので即日出荷可能です。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

PM4(CBN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ -おねじプラグ-の型番PM4(CBN)のページです。
型番PM4(CBN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ -おねじプラグ-

カプラ -おねじプラグ-

    カプラ -メス継手-

    カプラ -メス継手-

      カプラ 油圧用継手

      カプラ 油圧用継手

        カプラ -メスユニオン-

        カプラ -メスユニオン-

          カプラ -油圧管プラグ-

          カプラ -油圧管プラグ-

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

              カプラ -メスプラグ-

              カプラ -メスプラグ-

                ユニックUNIC型 プラグMP型

                ユニックUNIC型 プラグMP型

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH

                    モールドカップリングMSP型 プラグPM型

                    モールドカップリングMSP型 プラグPM型

                      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) おねじタイプ

                      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) おねじタイプ

                        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

                        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

                          ユニックUNIC型 ソケットHS型

                          ユニックUNIC型 ソケットHS型

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン 長堀工業 ニューマシン SMC ニューマシン ニューマシン
                            通常価格 620円 1,587円 2,821円 1,612円 530円 1,308円 548円 137円 853円 268円 878円 1,802円 439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 オネジ めねじタイプ オネジ ホースニップル オネジ おねじタイプ ホース接続用 ホース接続用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 - 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 SUS304 SUS316 -

                            カプラ -おねじプラグ-のレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            高圧ホースの接続
                            評価 2.0満足度:2.02022/02/01
                            当然ながら規格が統一されているので同一メーカー同士のプラグ・ソケットの接続は問題なかったのですが、手持ちの他社のソケットとは接続できませんでした。商品の詳細な寸法を確認して購入しなかった自分が悪いのですが、購入の際には詳細な寸法を確認されたほうがいいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンをワンタッチ式にするのに購入しました
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/27
                            エアガンをワンタッチ式にするのに購入しました
                            在庫品なので当日出荷で購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM2
                            PM3
                            PM6(CBN)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            620円

                            ( 682円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            638円

                            ( 702円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            891円

                            ( 980円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました