(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般管継手 -ブッシング- RB

一般管継手 -ブッシング- RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
650円 ~ 1,797円
税込価格
715円 ~ 1,977円

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は異径六角継手でねじ径3/8から1in...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般管継手 -ブッシング- RB 外形図01

規格表

一般管継手 -ブッシング- RB 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び M1
ねじの呼び M2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4"
1/8"

1個

650( 715円 )

8日目~

3/8"
1/8"

1個

719( 791円 )

8日目~

3/8"
1/4"

1個

652( 717円 )

8日目~

1/2"
1/4"

1個

845( 930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2"
3/8"

1個

767( 844円 )

8日目~

3/4"
1/4"

1個

972( 1,069円 )

8日目~

3/4"
3/8"

1個

879( 967円 )

8日目~

3/4"
1/2"

1個

876( 964円 )

8日目~

1"
1/2"

1個

1,119( 1,231円 )

8日目~

1"
3/4"

1個

1,060( 1,166円 )

8日目~

1 1/2"
1"

1個

1,797( 1,977円 )

7日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。形状は異径六角継手でねじ径3/8から1inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般管継手 -ブッシング- RB

一般管継手 -ブッシング- RB

    一般管継手 ロングブッシング RA

    一般管継手 ロングブッシング RA

      ワンタッチストレートオス継手

      ワンタッチストレートオス継手

        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

          一般管継手 -六角ニップル- HN

          一般管継手 -六角ニップル- HN

            一般管継手 -ソケット- HCG

            一般管継手 -ソケット- HCG

              油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

              油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

                ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

                  ステンレス鋼用 SUS316  FF フロントスリーブ

                  ステンレス鋼用 SUS316 FF フロントスリーブ

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                        ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

                        ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク フジトク シーケー金属 日立金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属
                            通常価格 650円 759円 833円 798円 576円 650円 979円 869円 436円 1,104円 2,430円 1,058円 2,458円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            材質 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 - - SUS316 SUS316 ステンレス SUS304相当 SUS304 ステンレス
                            表面処理 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 - 0.98 20.58 20.58 20.58 - - 1 1 0.98 1
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 違径 ねじ⇔ねじ 同径 - ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔ねじ 同径 - - 管⇔管 同径 ねじ⇔管 接続 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向

                            一般管継手 -ブッシング- RBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました