(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HCG03T
一般管継手 -ソケット- HCG PIPE FITTING

一般管継手 -ソケット- HCG HCG03T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HCG03T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HCG03T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般管継手 -ソケット- HCG 外形図01

規格表

一般管継手 -ソケット- HCG 規格表01

型番リスト

型番
材質
ねじの呼び M1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCG03T

[ステンレス] SUS304
1/8"

1個

650( 715円 )

15日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

HCG03Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般管継手 -ソケット- HCGの型番HCG03Tのページです。
型番HCG03Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般管継手 -ソケット- HCG

一般管継手 -ソケット- HCG

    ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

    ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

      ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

      ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

        一般管継手 ロングブッシング RA

        一般管継手 ロングブッシング RA

          ステンレス管用継手 -ナット- N

          ステンレス管用継手 -ナット- N

            ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

            ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

              ワンタッチストレートオス継手

              ワンタッチストレートオス継手

                一般管継手 プラグ HP

                一般管継手 プラグ HP

                  ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                  ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                    ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

                    ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

                      ステンレス管用継手 -フェルール- FR

                      ステンレス管用継手 -フェルール- FR

                        ステンレス管用継手 -コネクタ-

                        ステンレス管用継手 -コネクタ-

                          ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

                          ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 650円 519円 1,058円 759円 633円 856円 833円 523円 798円 1,276円 502円 884円 570円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~  
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 0.98 20.58 20.58 20.58 - 20.58 0.98 20.58 20.58 20.58 20.58
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径
                            種類 継手 継手 継手 継手 関連部品 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手

                            一般管継手 -ソケット- HCGのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            設備のメンテナンスに使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            社内で使用している生産設備装置のエアー系のメンテナンスに使用しました。今まで使っていた物が悪くなったので、メンテナンスとして交換品としてこの商品を使用しました。次の日来るものや、納期が早い物は、ミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取り付けに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/04
                            電気炉の冷却用フィルター取り付け時に使用。六角柱形状で取り付けは簡単ですが、もう少し安価な製品があると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HCG06T
                            HCG10T
                            HCG15T
                            HCG20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 ねじの呼び M1

                            808円

                            ( 889円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ステンレス] SUS3041/4"

                            805円

                            ( 886円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ステンレス] SUS3043/8"

                            1,049円

                            ( 1,154円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            [ステンレス] SUS3041/2"

                            1,126円

                            ( 1,239円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            [ステンレス] SUS3043/4"

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました