(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP06T
一般管継手 プラグ HP PIPE FITTING

一般管継手 プラグ HP HP06T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

HP06T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HP06T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般管継手 -プラグ- HP 外形図01

規格表

一般管継手 -プラグ- HP 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び M1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP06T

1/4"

1個

523( 575円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。

カタログ

 

Loading...

HP06Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般管継手 プラグ HPの型番HP06Tのページです。
型番HP06Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般管継手 プラグ HP

一般管継手 プラグ HP

    ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

    ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

      ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

      ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

        ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

        ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

          一般管継手 -ブッシング- RB

          一般管継手 -ブッシング- RB

            ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

            ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

              油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

              油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                ステンレス鋼用 SUS316  FF フロントスリーブ

                ステンレス鋼用 SUS316 FF フロントスリーブ

                  ステンレス鋼用 SUS316  SWE S.Wハーフエルボ

                  ステンレス鋼用 SUS316 SWE S.Wハーフエルボ

                    一般管継手 -ソケット- HCG

                    一般管継手 -ソケット- HCG

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓T

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓T

                        一般管継手 ロングブッシング RA

                        一般管継手 ロングブッシング RA

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) イハラサイエンス CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク フジトク CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 日立金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) イハラサイエンス
                            通常価格 523円 252円 856円 1,058円 650円 869円 979円 436円 3,516円 650円 2,760円 759円 2,482円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 ステンレス SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 - SUS316 SUS316 - SUS304相当 SUS304 ステンレス
                            表面処理 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 - 20.58 0.98 20.58 - 20.58 - - 20.58 1 20.58 -
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 同径 - 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 違径 - ねじ⇔ねじ 同径 - 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 分岐接続 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向

                            一般管継手 プラグ HPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP03T
                            HP10T
                            HP15T
                            HP20T
                            HP25T
                            HP32T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M1

                            554円

                            ( 609円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/8"

                            564円

                            ( 620円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/8"

                            766円

                            ( 843円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/2"

                            821円

                            ( 903円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/4"

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1"

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1 1/4"

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました