(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMC06M10T
ワンタッチストレートオス継手 PUSH-IN FITTING

ワンタッチストレートオス継手 PMC06M10T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

PMC06M10T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PMC06M10T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス管用継手 -ワンタッチストレートオス継手- 外形図01

規格表

ステンレス管用継手 -ワンタッチストレートオス継手- 規格表01

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMC06M10T

3/8B

1個

866( 953円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

 

PMC06M10Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチストレートオス継手の型番PMC06M10Tのページです。
型番PMC06M10Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチストレートオス継手

ワンタッチストレートオス継手

    一般管継手 -六角ニップル- HN

    一般管継手 -六角ニップル- HN

      ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

      ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

        一般管継手 -ブッシング- RB

        一般管継手 -ブッシング- RB

          一般管継手 ロングブッシング RA

          一般管継手 ロングブッシング RA

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

                      ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                      ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                          油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                          油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 833円 576円 798円 650円 759円 2,458円 504円 1,104円 1,565円 1,452円 1,046円 910円 979円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ホース用継手 - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            形状 ストレート - - - - - - - - - - - -
                            ホース接続種類 加締め - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチストレートオス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMC04M03T
                            PMC06M03T
                            PMC06M06T
                            PMC08M03T
                            PMC08M06T
                            PMC08M10T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじの呼び

                            846円

                            ( 931円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/8B

                            849円

                            ( 934円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/8B

                            833円

                            ( 916円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4B

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/8B

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4B

                            884円

                            ( 972円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/8B

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました