(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU12M
ナイロン管用継手 -ユニオン- VU NYLON PU TUBE FITTING

ナイロン管用継手 -ユニオン- VU VU12M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

VU12M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU12M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU12M

12

1個

1,105( 1,216円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

VU12Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン管用継手 -ユニオン- VUの型番VU12Mのページです。
型番VU12Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

    ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

    ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

      一般管継手 -六角ニップル- HN

      一般管継手 -六角ニップル- HN

        一般管継手 ロングブッシング RA

        一般管継手 ロングブッシング RA

          ワンタッチストレートオス継手

          ワンタッチストレートオス継手

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

                一般管継手 -ブッシング- RB

                一般管継手 -ブッシング- RB

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

                    ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント ソケット

                    ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント ソケット

                      一般管継手 -ソケット- HCG

                      一般管継手 -ソケット- HCG

                        ステンレス管用継手 -コネクタ-

                        ステンレス管用継手 -コネクタ-

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 ベンカンジャパン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属
                            通常価格 1,046円 798円 576円 759円 833円 1,565円 1,452円 650円 1,104円 6,595円 650円 884円 2,458円
                            通常出荷日 8日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - ステンレス ステンレス SUS304 ステンレス SUS304 - SUS304 ステンレス
                            表面処理 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 0.98 0.98 20.58 20.58 - 1 1 20.58 1 2 20.58 20.58 1
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔ねじ 同径 - ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 違径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向

                            ナイロン管用継手 -ユニオン- VUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU10M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)

                            1,046円

                            ( 1,151円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            10

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました