(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
856円 ~ 1,046円
税込価格
942円 ~ 1,151円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16

1個

856( 942円 )

8日目~

25

1個

1,046( 1,151円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

    一般管継手 プラグ HP

    一般管継手 プラグ HP

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターチー(吸気弁用)

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターチー(吸気弁用)

        ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

        ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 45°エルボ

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 45°エルボ

            ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

            ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

                ステンレス鋼用 SUS316  SWE S.Wハーフエルボ

                ステンレス鋼用 SUS316 SWE S.Wハーフエルボ

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                    ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA

                    ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN

                        一般管継手 -ブッシング- RB

                        一般管継手 -ブッシング- RB

                          ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                          ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 イハラサイエンス シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) イハラサイエンス フジトク ベンカンジャパン イハラサイエンス イハラサイエンス CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 日立金属
                            通常価格 856円 523円 3,952円 252円 851円 1,058円 2,482円 3,516円 3,238円 3,105円 2,487円 650円 2,430円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304 ステンレス SUS316 SUS304 ステンレス ステンレス SUS304 SUS304相当
                            表面処理 なし なし なし - なし なし - なし なし - - なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 1 - 1 0.98 - - 1 - - 20.58 1
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 - 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 違径 ねじ⇔管 接続

                            ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました