(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス管用継手 -フェルール- FR

ステンレス管用継手 -フェルール- FR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

FR06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質[ステンレス] SUS304表面処理なし
使用流体水 / 空気 / 油最高使用圧力(MPa)20.58
接続種類管⇔管 同径接続種類 管同径ユニオンストレート
適用管外径 D(φ)6種類継手
種類シングルディスクタイプソケット - -

商品情報

外形図

ステンレス管用継手 -フェルール- FR 外形図01

製品仕様

材質:SUS304

規格表

型番DLC
TypeNo.
FR066.29.59.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR06

1個

502( 552円 )

8日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -フェルール- FRの型番FR06のページです。
型番FR06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -フェルール- FR

ステンレス管用継手 -フェルール- FR

    ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

    ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

      ステンレス管用継手 -ナット- N

      ステンレス管用継手 -ナット- N

        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

            一般管継手 -ブッシング- RB

            一般管継手 -ブッシング- RB

              ステンレス鋼用 SUS316  FF フロントスリーブ

              ステンレス鋼用 SUS316 FF フロントスリーブ

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (フロント/バックリング)

                      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (フロント/バックリング)

                        ステンレス鋼用 SUS316  FR リヤスリーブ

                        ステンレス鋼用 SUS316 FR リヤスリーブ

                          ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

                          ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 フジキン フジトク フジトク
                            通常価格 502円 570円 633円 1,365円 1,104円 650円 436円 1,913円 910円 2,458円 468円 442円 869円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS316 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304 SUS316 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス鋼 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / ガス / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 1 1 20.58 - 1 1 1 - - -
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 違径 - ねじ⇔管 方向 管⇔管 違径 ねじ⇔管 方向 - - -

                            ステンレス管用継手 -フェルール- FRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト