(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FN15L
ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN BITE TYPE FITTING

ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN FN15L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
758円
税込単価
834円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

FN15L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FN15L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN 外形図01

製品仕様

材質:SUS304

規格表

薄肉タイプ

型番DLAH
TypeNo.
FN06L61510.514
08L810.917
15L1517.512.327

厚肉タイプ

型番DLAH
TypeNo.
FN16S162114.530
25S2526.516.546

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
適用チューブ種類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN15L

15
金属管
薄肉タイプ

1個

758( 834円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

FN15Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FNの型番FN15Lのページです。
型番FN15Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

    一般管継手 -ソケット- HCG

    一般管継手 -ソケット- HCG

      ステンレス管用継手 -ナット- N

      ステンレス管用継手 -ナット- N

        一般管継手 -ブッシング- RB

        一般管継手 -ブッシング- RB

          一般管継手 ロングブッシング RA

          一般管継手 ロングブッシング RA

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ(ショート)

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ(ショート)

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

                油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                  ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

                  ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

                    ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                    ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                        一般管継手 -六角ニップル- HN

                        一般管継手 -六角ニップル- HN

                          ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント ソケット

                          ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント ソケット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ベンカンジャパン
                            通常価格 519円 650円 633円 650円 759円 2,193円 1,365円 979円 869円 798円 1,565円 576円 6,595円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 - ステンレス SUS304 SUS304 ステンレス ステンレス - SUS316 SUS304 ステンレス SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 20.58 20.58 1 1 20.58 - 0.98 1 20.58 2
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 違径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径 - ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径

                            ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FN06L
                            FN08L
                            FN16S
                            FN25S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)
                            適用チューブ種類 仕様

                            519円

                            ( 571円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            6金属管薄肉タイプ

                            543円

                            ( 597円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            8金属管薄肉タイプ

                            838円

                            ( 922円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            16金属管/ホース厚肉タイプ

                            1,327円

                            ( 1,460円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            25金属管/ホース厚肉タイプ

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました