(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FMC08L06T
ステンレス管用継手 -コネクタ- BITE TYPE FITTING

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC08L06T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

FMC08L06T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FMC08L06T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FMC□L□T

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□L□T外形図

材質 SUS304

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□L□TのK-K断面図

K-K断面図

FMC□S□T

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□S□T外形図

材質 SUS304

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□S□TのK-K断面図

K-K断面図

規格表

FMC□L□T

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□L□T規格表

FMC□S□T

ステンレス管用継手 -コネクタ- FMC□S□T規格表

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
ねじの呼び
適用チューブ種類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMC08L06T

8
1/4B
金属管
薄肉タイプ

1個

910( 1,001円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

FMC08L06Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -コネクタ-の型番FMC08L06Tのページです。
型番FMC08L06Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -コネクタ-

ステンレス管用継手 -コネクタ-

    ステンレス管用継手 ユニオン FUシリーズ

    ステンレス管用継手 ユニオン FUシリーズ

      一般管継手 -六角ニップル- HN

      一般管継手 -六角ニップル- HN

        一般管継手 ロングブッシング RA

        一般管継手 ロングブッシング RA

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓チー

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓チー

            ワンタッチストレートオス継手

            ワンタッチストレートオス継手

              ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

              ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                  ステンレス鋼用 SUS316  SWC S.Wハーフユニオン

                  ステンレス鋼用 SUS316 SWC S.Wハーフユニオン

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット

                      ステンレス鋼用 SUS316  FC-PF 圧力計ユニオン(PF)

                      ステンレス鋼用 SUS316 FC-PF 圧力計ユニオン(PF)

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク シーケー金属 フジトク ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 884円 1,245円 576円 759円 2,669円 833円 798円 1,046円 2,396円 1,565円 2,392円 1,366円 1,134円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   8日目~   7日目~   8日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス - SUS304 SUS304 SUS316 ステンレス SUS316 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 20.58 1 - 0.98 0.98 - 1 - 1 1
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 - ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 接続 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向

                            ステンレス管用継手 -コネクタ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FMC06L03T
                            FMC06L06T
                            FMC08L03T
                            FMC08L15T
                            FMC10L06T
                            FMC10L10T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)
                            ねじの呼び 適用チューブ種類 仕様

                            944円

                            ( 1,038円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            61/8B金属管薄肉タイプ

                            953円

                            ( 1,048円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            61/4B金属管薄肉タイプ

                            884円

                            ( 972円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            81/8B金属管薄肉タイプ

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            81/2B金属管薄肉タイプ

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            101/4B金属管薄肉タイプ

                            977円

                            ( 1,075円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            103/8B金属管薄肉タイプ

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました