(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG10M
ステンレス管用継手 -継手用プラグ- FITTING TUBE

ステンレス管用継手 -継手用プラグ- PG10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
656円
税込単価
722円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

PG10M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PG10M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス管用継手 -継手用プラグ- 外形図01

製品仕様

材質:SUS316

規格表

ミリタイプ

型番適用管の
呼び
(mm)
DLA
TypeNo.
PG10M1010138.5

インチタイプ

型番適用管の
呼び
(inch)
DLA
TypeNo.
PG20I1/46.3511.55
40I1/212.716.810

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
種類
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG10M

10
ねじ込み継手
メートル

1個

656( 722円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

Loading...

PG10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -継手用プラグ-の型番PG10Mのページです。
型番PG10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

    ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

    ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

      ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

      ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

        ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

        ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

          ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

          ステンレス管用継手 -ワンタッチオスエルボ-

            ステンレス管用継手 -コネクタ-

            ステンレス管用継手 -コネクタ-

              ワンタッチストレートオス継手

              ワンタッチストレートオス継手

                ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

                ステンレス管用継手 -ポートコネクタ-

                  ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                  ナイロン管用継手 -ユニオン- VU

                    一般管継手 プラグ HP

                    一般管継手 プラグ HP

                      ステンレス管用継手 ユニオン FUシリーズ

                      ステンレス管用継手 ユニオン FUシリーズ

                        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                          一般管継手 ロングブッシング RA

                          一般管継手 ロングブッシング RA

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 570円 519円 953円 1,276円 1,058円 884円 833円 856円 1,046円 523円 1,245円 798円 759円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目~   8日目~  
                            材質 SUS316 SUS304 SUS316 SUS316 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 20.58 0.98 20.58 - 20.58 0.98 20.58 20.58 0.98 20.58
                            接続種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 同径

                            ステンレス管用継手 -継手用プラグ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG20I
                            PG40I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)
                            種類 規格

                            570円

                            ( 627円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4ねじこみプラグインチ

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/2ねじこみプラグインチ

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました