(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N06M
ステンレス管用継手 -ナット- N FITTING TUBE

ステンレス管用継手 -ナット- N N06M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

N06M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N06M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス管用継手 -ナット- N 外形図01

製品仕様

材質:SUS316

規格表

ミリタイプ

型番適用管の
呼び
(mm)
DLAH
TypeNo.
N03M33.212712
04M44.27.2
06M66.213.5814
08M88.2148.516
10M1010.15159.419
12M1212.1517.510.322
14M1414.210.924
15M1515.210.7
16M1616.227
18M1818.21810.830
20M2020.217.510.632
22M2222.21136

インチタイプ

型番適用管の
呼び
(inch)
DLAH
TypeNo.
N10I1/83.312712
20I1/46.513.57.814
30I3/89.714.48.917
40I1/212.8517.510.322
80I125.62112.438

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N06M

6
メートル

1個

696( 766円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

カタログ

N06Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -ナット- Nの型番N06Mのページです。
型番N06Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -ナット- N

ステンレス管用継手 -ナット- N

    一般管継手 -ソケット- HCG

    一般管継手 -ソケット- HCG

      ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

      ステンレス管用継手 -継手用プラグ-

        ステンレス管用継手 -フェルール- FR

        ステンレス管用継手 -フェルール- FR

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

            一般管継手 -ブッシング- RB

            一般管継手 -ブッシング- RB

              ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

              ステンレス管用継手 -ねじこみナット- FN

                一般管継手 ロングブッシング RA

                一般管継手 ロングブッシング RA

                  油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                  油圧用継手 -オス・オスエルボ- ELM

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ

                        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                        ステンレス管用継手 -コネクタ- VMC

                          ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

                          ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク
                            通常価格 633円 650円 570円 502円 1,365円 650円 519円 759円 979円 1,913円 1,913円 798円 869円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - SUS316 SUS304 ステンレス SUS304 SUS304 SUS304 - ステンレス ステンレス SUS304 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 20.58 1 20.58 20.58 20.58 20.58 1 1 0.98 -
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔ねじ 違径 管⇔管 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔ねじ 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 -

                            ステンレス管用継手 -ナット- Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N03M
                            N08M
                            N10I
                            N10M
                            N12M
                            N20I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)
                            規格

                            633円

                            ( 696円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3-

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            8メートル

                            633円

                            ( 696円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/8インチ

                            697円

                            ( 767円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            10メートル

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            12メートル

                            633円

                            ( 696円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4インチ

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました