(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UE12M
ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- FITTING TUBE

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- UE12M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円

CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ステンレス管用継手 ...

詳細情報を確認する

UE12M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミリタイプ

インチタイプ

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- ミリタイプ外形図

材質 SUS316

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- インチタイプ外形図

材質 SUS316

規格表

ミリタイプ

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- ミリタイプ規格表

インチタイプ

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ- インチタイプ規格表

型番リスト

型番
適用管外径 D(φ)
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UE12M

12
メートル

1個

2,161( 2,377円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ステンレス管用継手 ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-。

カタログ

UE12Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-の型番UE12Mのページです。
型番UE12Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-

ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-

    ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

    ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

      ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

      ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

        ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA

        ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA

          ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

          ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

            F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

            F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                    F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

                    F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                      ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) イハラサイエンス CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジキン イハラサイエンス イハラサイエンス イハラサイエンス フジキン 日立金属 イハラサイエンス イハラサイエンス
                            通常価格 1,510円 1,200円 1,276円 2,228円 953円 2,397円 1,399円 1,374円 1,883円 14,161円 2,430円 3,296円 2,586円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス SUS316 SUS316 ステンレス ステンレス ステンレス SUS316 SUS304相当 ステンレス ステンレス
                            表面処理 なし なし なし - なし なし - - - なし なし - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 20.58 20.58 20.58 - 20.58 16.2 - - - 16.2 1 - -
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 違径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 接続 管⇔管 違径 管⇔管 違径

                            ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UE06M
                            UE08M
                            UE10M
                            UE20I
                            UE25I
                            UE30I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D
                            (φ)
                            規格

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            6メートル

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            8メートル

                            1,917円

                            ( 2,109円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            10メートル

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            1/4インチ

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            5/16インチ

                            1,742円

                            ( 1,916円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            3/8インチ

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました