(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTBUV340T10-300
タイミングベルト T10(TTBUV-T10) タイミングベルトT10

タイミングベルト T10(TTBUV-T10) TTBUV340T10-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

T10タイプは軽負荷搬送用タイミングベルトです。タイミングプーリT10タイプを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

TTBUV340T10-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TTBUV340T10-300 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングベルト T10(TTBUV-T10) 外形図

製品仕様

使用温度範囲:-25~+80℃

材質

(1)背ゴムクロロプレンゴム
(2)歯ゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
(4)下布ナイロン帆布

規格表

タイミングベルト T10(TTBUV-T10) 規格表

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTBUV340T10-300

30
1.18
340
34

1個

931( 1,024円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

T10タイプは軽負荷搬送用タイミングベルトです。タイミングプーリT10タイプを合わせてご利用頂けます。ベルト材質にはゴムを利用しております。周長は340mmから4650mmまで幅広くお選びいただけます。1995年中国に設立されているベルトのメーカーです。主力商品はタイミングベルトで中国有数のベルトメーカーです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

TTBUV340T10-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト T10(TTBUV-T10)の型番TTBUV340T10-300のページです。
型番TTBUV340T10-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

    タイミングベルト TTBUV-T5

    タイミングベルト TTBUV-T5

      タイミングベルト XL(TBNV-XL)

      タイミングベルト XL(TBNV-XL)

        タイミングベルト L(TBNV-L)

        タイミングベルト L(TBNV-L)

          ハイトルクタイミングベルト S5M

          ハイトルクタイミングベルト S5M

            ハイトルクタイミングベルト S8M

            ハイトルクタイミングベルト S8M

              タイミングベルト H TBNVシリーズ

              タイミングベルト H TBNVシリーズ

                オープンエンドベルト

                オープンエンドベルト

                  パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                  パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                      タイミングベルト T5タイプ

                      タイミングベルト T5タイプ

                        タイミングベルト T10タイプ

                        タイミングベルト T10タイプ

                          タイミングベルトガイド

                          タイミングベルトガイド

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア BEIDI(ベイディ) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 706円 355円 270円 380円 308円 825円 917円 - 1,870円 251円 1,180円 1,460円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具
                            歯形(ベルト形) T10 T5 XL L S5M S8M H - L MXL T5 T10 -
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト -
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー ガラスファイバ スチールコード スチールコード -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) -

                            タイミングベルト T10(TTBUV-T10)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTBUV1050T10-300
                            TTBUV1050T10-500
                            TTBUV1120T10-250
                            TTBUV3500T10-500
                            TTBUV480T10-150
                            TTBUV500T10-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            301.181050105

                            3,603円

                            ( 3,963円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            501.96851050105

                            3,211円

                            ( 3,532円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            250.984251120112

                            7,410円

                            ( 8,151円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            501.96853500350

                            810円

                            ( 891円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            150.5905548048

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            250.9842550050

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました