(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTBNV480-S8M-250
ハイトルクタイミングベルト S8M SUPERトルクタイミングベルト(S8M)

ハイトルクタイミングベルト S8M HTBNV480-S8M-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,178円
税込単価
1,296円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

HTBNV480-S8M-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTBNV480-S8M-250 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイトルクタイミングベルト S8M 外形図

製品仕様

使用温度範囲:-25~+80℃

 

材質

(1)背ゴムクロロプレンゴム
(2)歯ゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
(4)下布ナイロン帆布

規格表

ハイトルクタイミングベルト S8M 規格表

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTBNV480-S8M-250

25
0.98425
480
60

1個

1,178( 1,296円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。中国トップシェアを誇るベルトメーカーです。1995年設立以降、主力のタイミングベルトを製造、販売しています。

カタログ

 

HTBNV480-S8M-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトルクタイミングベルト S8Mの型番HTBNV480-S8M-250のページです。
型番HTBNV480-S8M-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトルクタイミングベルト S8M

ハイトルクタイミングベルト S8M

    ハイトルクタイミングベルト S5M

    ハイトルクタイミングベルト S5M

      ハイトルクタイミングベルト S3M

      ハイトルクタイミングベルト S3M

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

          タイミングベルト XL(TBNV-XL)

          タイミングベルト XL(TBNV-XL)

            タイミングベルト TTBUV-T5

            タイミングベルト TTBUV-T5

              オープンエンドベルト

              オープンエンドベルト

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                      ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

                      ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

                        タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

                        タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

                          ベルトクランプ BDCP

                          ベルトクランプ BDCP

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ 椿本チエイン
                            通常価格 825円 308円 283円 917円 270円 355円 - 380円 706円 831円 1,090円 960円 6,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 ベルト用金具
                            歯形(ベルト形) S8M S5M S3M H XL T5 - L T10 XL P2M - -
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - -
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー ガラス繊維 - -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) - -

                            ハイトルクタイミングベルト S8Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーモーター駆動用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            エアーモーターから巻取り側プーリの駆動に使用しました。価格も品質も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTBNV1056-S8M-150
                            HTBNV1056-S8M-300
                            HTBNV1072-S8M-300
                            HTBNV512-S8M-400
                            HTBNV520-S8M-150
                            HTBNV520-S8M-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            1,962円

                            ( 2,158円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            150.590551056132

                            2,977円

                            ( 3,275円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            301.181056132

                            2,782円

                            ( 3,060円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            301.181072134

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            401.574851264

                            869円

                            ( 956円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            150.5905552065

                            1,447円

                            ( 1,592円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            301.1852065

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました