(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTBNV180-S5M-150
ハイトルクタイミングベルト S5M SUPERトルクタイミングベルト(S5M)

ハイトルクタイミングベルト S5M HTBNV180-S5M-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
472円
税込単価
519円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

HTBNV180-S5M-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTBNV180-S5M-150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイトルクタイミングベルト S5M 外形図

製品仕様

使用温度範囲:-25℃~80℃

 

材質

(1)背ゴムクロロプレンゴム
(2)歯ゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
(4)下布ナイロン帆布

規格表

ハイトルクタイミングベルト S5M 規格表

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTBNV180-S5M-150

15
0.59055
180
36

1個

472( 519円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。中国トップシェアを誇るベルトメーカーです。1995年設立以降、主力のタイミングベルトを製造、販売しています。

カタログ

 

HTBNV180-S5M-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトルクタイミングベルト S5Mの型番HTBNV180-S5M-150のページです。
型番HTBNV180-S5M-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトルクタイミングベルト S5M

ハイトルクタイミングベルト S5M

    ハイトルクタイミングベルト S8M

    ハイトルクタイミングベルト S8M

      ハイトルクタイミングベルト S3M

      ハイトルクタイミングベルト S3M

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

          タイミングベルト XL(TBNV-XL)

          タイミングベルト XL(TBNV-XL)

            タイミングベルト TTBUV-T5

            タイミングベルト TTBUV-T5

              タイミングベルト L(TBNV-L)

              タイミングベルト L(TBNV-L)

                オープンエンドベルト

                オープンエンドベルト

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                    ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

                    ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

                      パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                      パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                        パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                        パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                          タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

                          タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア BEIDI(ベイディ) ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ
                            通常価格 308円 825円 283円 917円 270円 355円 380円 - 706円 1,090円 831円 1,870円 960円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具
                            歯形(ベルト形) S5M S8M S3M H XL T5 L - T10 P2M XL L -
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト -
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー ガラスファイバ ガラス繊維 グラスファイバー グラスファイバー -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) -

                            ハイトルクタイミングベルト S5Mのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工作機械の一部
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/21
                            工作機械の一部として使用しています。使い心地は、可もなく不可もなくといったところです。この商品の選択は、価格によるところが大きいです。ミスミからの納品について、大きすぎる段ボールを使われるとか、ビニルが何重にも巻かれているとかということを改めてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTBNV1050-S5M-150
                            HTBNV1125-S5M-100
                            HTBNV1195-S5M-100
                            HTBNV1800-S5M-150
                            HTBNV1800-S5M-250
                            HTBNV2000-S5M-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            150.590551050210

                            884円

                            ( 972円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            100.39371125225

                            1,135円

                            ( 1,249円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            100.39371195239

                            2,454円

                            ( 2,699円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            150.590551800360

                            3,893円

                            ( 4,282円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            250.984251800360

                            2,793円

                            ( 3,072円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            150.590552000400

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました