(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTBNV100-S2M-40
ハイトルクタイミングベルト S2M タイミングプーリーMXL

ハイトルクタイミングベルト S2M HTBNV100-S2M-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
264円
税込単価
290円

ベルトピッチ2.0mmのタイミングベルトシリーズです。【特長】・表面材質はゴム...

詳細情報を確認する

型番

HTBNV100-S2M-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTBNV100-S2M-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイトルクタイミングベルト S2M 外形図01

使用温度範囲:-25~+80℃

製品仕様

材質
(1)背ゴムクロロプレンゴム
(2)歯ゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
(4)下布ナイロン帆布

規格表

ハイトルクタイミングベルト S2M 規格表01

Pitch 2mm

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTBNV100-S2M-40

4
0.15748
100
50

1個

264( 290円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトピッチ2.0mmのタイミングベルトシリーズです。
【特長】
・表面材質はゴム、心材はグラスファイバを採用。耐久性に優れています。
・ベルト幅は4mm、6mm、10mmをラインナップ。
・タイミングプーリ"S2M"シリーズと組み合わせ可。

カタログ

 

HTBNV100-S2M-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトルクタイミングベルト S2Mの型番HTBNV100-S2M-40のページです。
型番HTBNV100-S2M-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトルクタイミングベルト S2M

ハイトルクタイミングベルト S2M

    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

      タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

      タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

        スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

        スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

          パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

            タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

            タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

              タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

              タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

                ツインパワーベルト D8Mタイプ

                ツインパワーベルト D8Mタイプ

                  タイミングベルトガイド

                  タイミングベルトガイド

                    タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ

                    タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ

                      ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

                      ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                          オープンエンドベルト

                          オープンエンドベルト

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ミスミ ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 264円 251円 - 3,050円 831円 870円 710円 23,864円 - - 1,630円 660円 -
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   5日目   5日目   当日出荷可能 3日目~   9日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 ベルト用金具 クローズエンド ベルト用金具 ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド オープンエンド
                            歯形(ベルト形) S2M MXL - MTS8M XL - - 8M - - S8M 2GT -
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト - - ゴムベルト - - ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ - ガラス心線 グラスファイバー - - グラスファイバー - - グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) - 標準(片面) 標準(片面) - - ダブル(両面) - - 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            ハイトルクタイミングベルト S2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTBNV104-S2M-40
                            HTBNV120-S2M-60
                            HTBNV144-S2M-40
                            HTBNV144-S2M-60
                            HTBNV152-S2M-60
                            HTBNV164-S2M-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            40.1574810452

                            1,093円

                            ( 1,202円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            60.2362212060

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            40.1574814472

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            60.2362214472

                            281円

                            ( 309円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            60.2362215276

                            270円

                            ( 297円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            40.1574816482

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました