(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBNV84XL-025
タイミングベルト XL(TBNV-XL) タイミングベルト(XL)

タイミングベルト XL(TBNV-XL) TBNV84XL-025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

XLタイプは一般的な伝道用タイミングベルトです。タイミングプーリXLタイプを合...

詳細情報を確認する

型番

TBNV84XL-025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBNV84XL-025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングベルト XL(TBNV-XL) 外形図01

使用温度範囲:-25~+80℃

製品仕様

材質
(1)歯面カバーナイロン帆布
(2)歯ゴムクロロプレンゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続

規格表

・Pitch 5.08mm ※ベルトNo.とベルト周長は対応していません。

タイミングベルト XL(TBNV-XL) 規格表01
 
タイミングベルト XL(TBNV-XL) 規格表02

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBNV84XL-025

6.4
0.25
213.36
42

1個

270( 297円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

XLタイプは一般的な伝道用タイミングベルトです。タイミングプーリXLタイプを合わせてご利用頂けます。ベルト材質にはゴムを利用しております。周長83mmから4153mmまで幅広くお選びいただけます。1995年中国に設立されているベルトのメーカーです。主力商品はタイミングベルトで中国有数のベルトメーカーです。

カタログ

 

Loading...

TBNV84XL-025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト XL(TBNV-XL)の型番TBNV84XL-025のページです。
型番TBNV84XL-025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト XL(TBNV-XL)

タイミングベルト XL(TBNV-XL)

    ハイトルクタイミングベルト S5M

    ハイトルクタイミングベルト S5M

      ハイトルクタイミングベルト S2M

      ハイトルクタイミングベルト S2M

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

          タイミングベルト TTBUV-T5

          タイミングベルト TTBUV-T5

            タイミングベルト T10タイプ

            タイミングベルト T10タイプ

              タイミングベルト T5タイプ

              タイミングベルト T5タイプ

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                    タイミングベルト 2GTタイプ

                    タイミングベルト 2GTタイプ

                      タイミングベルト 3GTタイプ

                      タイミングベルト 3GTタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト S3M

                        ハイトルクタイミングベルト S3M

                          タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                          タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ミスミ ミスミ BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ミスミ ミスミ BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ)
                            通常価格 270円 308円 264円 917円 355円 1,460円 1,180円 380円 706円 760円 1,080円 283円 251円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   5日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   6日目~   6日目~  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) XL S5M S2M H T5 T10 T5 L T10 2GT 3GT S3M MXL
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ スチールコード スチールコード ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー ガラスファイバ ガラスファイバ
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            タイミングベルト XL(TBNV-XL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBNV106XL-050
                            TBNV110XL-037
                            TBNV118XL-037
                            TBNV120XL-031
                            TBNV122XL-050
                            TBNV94XL-050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            1,164円

                            ( 1,280円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5269.2453

                            316円

                            ( 348円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            9.50.37279.455

                            696円

                            ( 766円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            9.50.37299.7259

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            7.90.31304.860

                            1,188円

                            ( 1,307円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5309.8861

                            829円

                            ( 912円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5238.7647

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました