(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBNV124L-050
タイミングベルト L(TBNV-L) タイミングベルト(L)

タイミングベルト L(TBNV-L) TBNV124L-050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

Lタイプは一般的な伝導タイミングベルトです。<br>タイミングプーリLタイプを...

詳細情報を確認する

型番

TBNV124L-050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBNV124L-050 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングベルト L(TBNV-L) 外形図

製品仕様

使用温度範囲:-25℃~80℃

 

材質

(1)歯面カバーナイロン帆布
(2)歯ゴムクロロプレンゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続

規格表

タイミングベルト L(TBNV-L) 規格表1
タイミングベルト L(TBNV-L) 規格表2

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBNV124L-050

12.7
0.5
314.325
33

1個

380( 418円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

Lタイプは一般的な伝導タイミングベルトです。<br>タイミングプーリLタイプを合わせてご利用頂けます。ベルト材質にはゴムを利用しております。周長219mmから2190mmまで幅広くお選びいただけます。1995年中国に設立されているベルトのメーカーです。主力商品はタイミングベルトで中国有数のベルトメーカーです。

カタログ

 

TBNV124L-050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト L(TBNV-L)の型番TBNV124L-050のページです。
型番TBNV124L-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト L(TBNV-L)

タイミングベルト L(TBNV-L)

    タイミングベルト XL(TBNV-XL)

    タイミングベルト XL(TBNV-XL)

      タイミングベルト TTBUV-T5

      タイミングベルト TTBUV-T5

        タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

        タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

          ハイトルクタイミングベルト S5M

          ハイトルクタイミングベルト S5M

            ハイトルクタイミングベルト S3M

            ハイトルクタイミングベルト S3M

              ハイトルクタイミングベルト S8M

              ハイトルクタイミングベルト S8M

                タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                  タイミングベルト H TBNVシリーズ

                  タイミングベルト H TBNVシリーズ

                    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

                      オープンエンドベルト

                      オープンエンドベルト

                        パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                        パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                          パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                          パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 380円 270円 355円 706円 308円 283円 825円 251円 917円 1,870円 - 1,436円 2,182円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) L XL T5 T10 S5M S3M S8M MXL H L - EV5GT EV8YU
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            タイミングベルト L(TBNV-L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBNV130L-050
                            TBNV150L-075
                            TBNV165L-050
                            TBNV177L-050
                            TBNV180L-100
                            TBNV185L-075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト呼び幅
                            (mm)
                            ベルト呼び幅
                            (inch)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            389円

                            ( 428円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5333.37535

                            779円

                            ( 857円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            19.10.7538140

                            589円

                            ( 648円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5419.144

                            674円

                            ( 741円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            12.70.5447.67547

                            903円

                            ( 993円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            25.41457.248

                            846円

                            ( 931円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            19.10.75466.72549

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました