(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,188円
税込単価
7,907円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    26~76.1
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    55
  • リンク数:
    60
  • 最小横曲がり半径 R:
    150
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3
  • プレート材質:
    アセタール
  • 栓材質:
    ステンレス

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-1214

1個

7,188( 7,907円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

Loading...

PR-1214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PRの型番PR-1214のページです。
型番PR-1214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

        チェーン -サイドクリップタイプ-

        チェーン -サイドクリップタイプ-

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

            プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形

            プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形

              プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

              プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                  チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                  チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                      プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

                      プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

                        プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

                        プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 7,188円 7,251円 - 52,447円 7,699円 - - 24円 9,525円 13,068円 8,026円 99円 8,777円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   5日目   12日目~   9日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目~   18日目~   9日目~   11日目   5日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 26~76.1 26~76.1 - 82.6 26~76.1 - ~25.9 ~25.9 26~76.1 26~76.1 82.6 26~76.1 -
                            チェーン仕様 通常品 通常品 - 通常品 通常品 - - - 通常品 通常品 通常品 - 通常品
                            リンク 固定 固定 - 固定 固定 - - - 固定 固定 固定 指定 固定
                            板幅 K(mm) 55 55 - 82.6 57.2 - - - - 45 82.6 - -
                            リンク数 60 60 - 80 60 - - - - 48 80 - 80

                            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました