(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FIXEDFOOT-SS123-200-1928
アジャスタパッド -ラバー無しタイプ- ARTICULATED FOOT

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ- FIXEDFOOT-SS123-200-1928

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,894円
税込単価
2,083円

強化ポリアミドを使用している為、耐薬品性、耐油性に優れています。代表型番Typ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    各種アジャスタ
  • 特長:
    標準
  • ねじの呼び M:
    16
  • 本体材質:
    樹脂
  • 幅 W(mm):
    123
  • 本体表面処理:
    なし
  • 首振り機構:
    なし
  • 高さ調節ハンドル:
    なし

Loading...

FIXEDFOOT-SS123-200-1928 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ- 外形図01

製品仕様

  • ベース材質:強化ポリアミド、ラバー無し
  • 軸管材質(Type:ZN):スチール(亜鉛メッキ)
  • 軸管材質(Type:SS):ステンレス

規格表

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ- 規格表01

選定サポート情報

アジャスタパッド注文例

  • 型式:FIXEDFOOT-ZN123-150-1924

型番リスト

型番
ねじ部 材質
本体高さ(mm)
ねじの長さ(mm)
ねじ部 表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIXEDFOOT-SS123-200-1928

ステンレス
200
140
なし

1個

1,894( 2,083円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

強化ポリアミドを使用している為、耐薬品性、耐油性に優れています。代表型番Type例「FIXEDFOOT-ZN123」

カタログ

 

FIXEDFOOT-SS123-200-1928で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-の型番FIXEDFOOT-SS123-200-1928のページです。
型番FIXEDFOOT-SS123-200-1928に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-

アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-

    アジャスタパッド 標準タイプ

    アジャスタパッド 標準タイプ

      アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ

      アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ

        アジャスタパッド ナイロンタイプ

        アジャスタパッド ナイロンタイプ

          レベリング・パッド

          レベリング・パッド

            アジャスタパッド ロータリー金属パッドタイプ

            アジャスタパッド ロータリー金属パッドタイプ

              アジャスタパッド Φ60・Φ100ベース

              アジャスタパッド Φ60・Φ100ベース

                アジャスタパッド 標準タイプ

                アジャスタパッド 標準タイプ

                  エンプラ レベリング パッド(ELP30/40,ELPS25/30/40)

                  エンプラ レベリング パッド(ELP30/40,ELPS25/30/40)

                    フットジャッキFJV型

                    フットジャッキFJV型

                      アジャスタパッド 重荷重タイプ

                      アジャスタパッド 重荷重タイプ

                        アジャスター AD-503KB カバー付

                        アジャスター AD-503KB カバー付

                          レベルアジャスター(KA)

                          レベルアジャスター(KA)

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ WOOJIN(ウージン) ミスミ イマオコーポレーション ナベヤ ミスミ スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 1,313円 375円 625円 490円 2,723円 1,144円 536円 - 112円 391円 - 379円 327円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ
                            特長 標準 標準 底面ゴム付 標準 - 標準 - 標準 - 標準 金属マウント 底カバー付 標準
                            ねじの呼び M 16 8 - - - - 16 - - 16 - 10 -
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - スチール 樹脂 - 樹脂 スチール - スチール -
                            幅 W(mm) 123 40 - 50 - - - - - - - 41 -

                            アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FIXEDFOOT-SS123-150-1927
                            FIXEDFOOT-SS123-250-1929
                            FIXEDFOOT-ZN123-150-1924
                            FIXEDFOOT-ZN123-250-1926
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ部 材質 本体高さ
                            (mm)
                            ねじの長さ
                            (mm)
                            ねじ部 表面処理

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ステンレス15090なし

                            1,863円

                            ( 2,049円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ステンレス250190なし

                            1,313円

                            ( 1,444円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            スチール15090亜鉛メッキ

                            1,719円

                            ( 1,891円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            スチール250190亜鉛メッキ

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました