(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GF-1974
リターンローラ -GFタイプ- チェーンパーツ

リターンローラ -GFタイプ- GF-1974

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
264円
税込単価
290円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • ローラ形状:
    ストレート
  • 外径(mm):
    71
  • 長さ(mm):
    2.2
  • 材質:
    ポリアミド

GF-1974 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ローラ形状軸穴径 D外径長さ
GF-1995ストレート18.571mm2.2mm
GF-1973ストレート16.571mm2.2mm
GF-1974ストレート20.571mm2.2mm

型番リスト

型番
軸穴径 D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF-1974

20.5

1個

264( 290円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

GF-1974で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リターンローラ -GFタイプ-の型番GF-1974のページです。
型番GF-1974に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リターンローラ -GFタイプ-

リターンローラ -GFタイプ-

    リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 重荷重用

    リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 重荷重用

      リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 標準半径チェーン用

      リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 標準半径チェーン用

        リターンローラ -SRタイプ-

        リターンローラ -SRタイプ-

          リターンローラ -DRタイプ-

          リターンローラ -DRタイプ-

            【FA新商品】リターンローラ

            【FA新商品】リターンローラ

              リターンローラ -CS□タイプ-

              リターンローラ -CS□タイプ-

                ワッシャー

                ワッシャー

                  ファイバーワッシャー(赤)

                  ファイバーワッシャー(赤)

                    シールワッシャー(標準タイプ)

                    シールワッシャー(標準タイプ)

                      樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                      樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                        スーパー雷鳥

                        スーパー雷鳥

                          トルクリミター オプション

                          トルクリミター オプション

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) 岩田製作所 SUNCO SUNCO TOK 富士製砥 ツバキE&M
                            通常価格 264円 4,313円 4,028円 353円 350円 580円 468円 145円 203円 403円 52円 1,768円 1,514円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   3日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ローラ形状 ストレート フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 - ストレート - - - - - -
                            外径(mm) 71 - - 42 41 - 41 - - - - - -
                            長さ(mm) 2.2 93 82 27.5 47 - 82.5 - - - - - -
                            材質 ポリアミド ポリエチレン ポリエチレン ポリアミド ポリアミド - ポリアミド - - - - - -

                            リターンローラ -GFタイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GF-1973
                            GF-1995
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径 D

                            264円

                            ( 290円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            16.5

                            277円

                            ( 305円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            18.5

                            リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました