(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リターンローラ -DRタイプ-

リターンローラ -DRタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
350円
税込価格
385円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • ローラ形状:
    フランジ付
  • 外径(mm):
    41
  • 長さ(mm):
    47
  • 材質:
    ポリアミド

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ローラ形状軸穴径 D外径長さ
DR-1968フランジ付20.541mm47mm
DR-1967フランジ付16.541mm47mm

型番リスト

型番
軸穴径 D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.5

1個

350( 385円 )

9日目~

20.5

1個

350( 385円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リターンローラ -DRタイプ-

リターンローラ -DRタイプ-

    リターンローラ -SRタイプ-

    リターンローラ -SRタイプ-

      リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 標準半径チェーン用

      リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 標準半径チェーン用

        リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 重荷重用

        リターンローラ/プラスチックチェーン用アイドラ 重荷重用

          リターンローラ -GFタイプ-

          リターンローラ -GFタイプ-

            【FA新商品】リターンローラ

            【FA新商品】リターンローラ

              リターンローラ -CS□タイプ-

              リターンローラ -CS□タイプ-

                アダプタ MH-30・MH-50

                アダプタ MH-30・MH-50

                  インサート軸受 止めねじ付き円筒穴形 B形

                  インサート軸受 止めねじ付き円筒穴形 B形

                    HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2

                    HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2

                      TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

                      TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

                        10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                        10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                          検査治具用ブッシュ 段付ストレート ツバ付

                          検査治具用ブッシュ 段付ストレート ツバ付

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) 中央精機 旭精工 アズワン TE Connectivity 東洋バルヴ ミスミ
                            通常価格 350円 353円 4,028円 4,313円 264円 580円 468円 3,289円 1,005円 11,600円 2,120円 95,256円 -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   5日目   2日目~   3日目  
                            ローラ形状 フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 ストレート - ストレート - - - - - -
                            外径(mm) 41 42 - - 71 - 41 - - - - - -
                            長さ(mm) 47 27.5 82 93 2.2 - 82.5 - - - - - -
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリエチレン ポリエチレン ポリアミド - ポリアミド - - - - - -

                            リターンローラ -DRタイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました