(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21T-25-1511
歯車 -ダブルヒンジ- チェーンパーツ

歯車 -ダブルヒンジ- 21T-25-1511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,986円
税込単価
3,285円

材質ポリアミドの樹脂歯車です。ダブルヒンジで外径・内径サイズバリエーションから...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリアミド
  • ギア幅(mm):
    53

21T-25-1511 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

歯車 -ダブルヒンジ- 外形図01

ザグリ穴+タップ(M8)はありますが、セットスクリューは付きません。

製品仕様

  • 材質:ポリアミド

規格表

歯車 -ダブルヒンジ- 規格表01

選定サポート情報

歯車注文例

  • 型式(Type-No.):21T-25-1511

型番リスト

型番
歯数
穴径 D(φ)
外側直径 Do(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21T-25-1511

21
25
129

1個

2,986( 3,285円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

材質ポリアミドの樹脂歯車です。ダブルヒンジで外径・内径サイズバリエーションからお選びいただけます WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

21T-25-1511で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯車 -ダブルヒンジ-の型番21T-25-1511のページです。
型番21T-25-1511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歯車 -ダブルヒンジ-

歯車 -ダブルヒンジ-

    プラトップチェーンTTUP形用スプロケット

    プラトップチェーンTTUP形用スプロケット

      歯車 -重荷重用-

      歯車 -重荷重用-

        歯車 -標準半径チェーン用-

        歯車 -標準半径チェーン用-

          【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ

          【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ

            トッププレートチェーン用スプロケット

            トッププレートチェーン用スプロケット

              プラスチックギヤ -搬送型用-

              プラスチックギヤ -搬送型用-

                ラジアスチェーン用歯車

                ラジアスチェーン用歯車

                  CE400専用スプロケット(軸穴完成品)

                  CE400専用スプロケット(軸穴完成品)

                    プラトップチェーンTPF形用スプロケット

                    プラトップチェーンTPF形用スプロケット

                      歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-

                      歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-

                        歯車 一体型シングルヒンジ用

                        歯車 一体型シングルヒンジ用

                          【FA新商品】コーナーディスク

                          【FA新商品】コーナーディスク

                            メーカー WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) 片山チエン ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 2,948円 6,528円 5,325円 5,301円 2,950円 4,110円 4,365円 5,553円 3,689円 3,470円 6,508円 5,085円 6,290円
                            通常出荷日 9日目~   6日目~   5日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目~   9日目~   6日目   5日目   7日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリアミド - MCナイロン MCナイロン - - MCナイロン ポリエチレン - - MCナイロン MCナイロン -
                            ギア幅(mm) 53 - - - - - - - - - 43 43 -

                            歯車 -ダブルヒンジ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21T-30-1512
                            21T-35-1513
                            23T-25-1514
                            23T-30-1515
                            23T-35-1516
                            25T-25-1517
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数 穴径 D
                            (φ)
                            外側直径 Do
                            (mm)

                            2,964円

                            ( 3,260円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2130129

                            2,948円

                            ( 3,243円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2135129

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2325142

                            3,504円

                            ( 3,854円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2330142

                            3,494円

                            ( 3,843円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2335142

                            4,425円

                            ( 4,868円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2525154

                            プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました