(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-ARMS-1906
側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ- プラスチックチェーンパーツ

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ- 3-ARMS-1906

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,071円
税込単価
5,578円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ポリアミド
  • ブッシュ材質:
    ニッケルメッキ真鍮
  • ねじ材質:
    ステンレス
  • 支持ベースタイプ:
    3アームタイプ
  • ねじサイズ:
    M16

3-ARMS-1906 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ- 外形図

製品仕様

〈材質〉

本体:ポリアミド
ブッシュ:ニッケルメッキ真鍮
ねじ:ステンレス

規格表

型番D質量
(kg)
TypeNo.
3-ARMS190548.31.10
190660.31.08

使用例

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ- 外形図

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-ARMS-1906

60.3

1個

5,071( 5,578円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

3-ARMS-1906で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ-の型番3-ARMS-1906のページです。
型番3-ARMS-1906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ-

側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ-

    側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・2アームタイプ-

    側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・2アームタイプ-

      側面プラスチックレール / コネクタ -スタンダードタイプ-

      側面プラスチックレール / コネクタ -スタンダードタイプ-

        コンベヤ用取付金具

        コンベヤ用取付金具

          コンベヤ用スタンド I型

          コンベヤ用スタンド I型

            コンベヤ用L型取付金具

            コンベヤ用L型取付金具

              コンベヤ用スタンド H型

              コンベヤ用スタンド H型

                ジャブコンII JHK用固定脚 JSK

                ジャブコンII JHK用固定脚 JSK

                  スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL

                  スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL

                    ジャブコンJCB用固定脚 JSCB

                    ジャブコンJCB用固定脚 JSCB

                      スタンダード固定脚・キャスター脚 JSS

                      スタンダード固定脚・キャスター脚 JSS

                        コンベヤ用スタンド パイプ型

                        コンベヤ用スタンド パイプ型

                          メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 ミスミ
                          通常価格 5,071円 4,055円 4,950円 - - 790円 - - - - - -
                          通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   8日目   7日目   5日目  
                          本体材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド - - - - - - - - -
                          ブッシュ材質 ニッケルメッキ真鍮 ニッケルメッキ真鍮 ニッケルメッキ真鍮 - - - - - - - - -
                          ねじ材質 ステンレス ステンレス ステンレス鋼 - - - - - - - - -
                          支持ベースタイプ 3アームタイプ 2アームタイプ カップリング付 - - - - - - - - -
                          ねじサイズ M16 M16 M16 - - - - - - - - -

                          側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ-のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-ARMS-1905
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          軸穴径
                          (mm)

                          5,092円

                          ( 5,601円 )
                          1個 -

                          9日目~

                          48.3

                          ベルト・プラチェーンコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました