(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン -サイドクリップタイプ-

チェーン -サイドクリップタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
52,447円 ~ 52,841円
税込価格
57,692円 ~ 58,125円

標準長さ3.05mのサイドクリップです。1リンク当たりの最大荷重4000N。プ...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    82.6
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    82.6
  • リンク数:
    80
  • 最小横曲がり半径 R:
    150
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    SUS304ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8

1個

52,447( 57,692円 )

12日目~

32

1個

52,841( 58,125円 )

12日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

標準長さ3.05mのサイドクリップです。1リンク当たりの最大荷重4000N。プレートはアセタール樹脂、栓はステンレスとなります WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン -サイドクリップタイプ-

チェーン -サイドクリップタイプ-

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

        プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

        プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                  プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                  プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

                    チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                    チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                      ワンタッチブロックチェーン-カーブタイプ-

                      ワンタッチブロックチェーン-カーブタイプ-

                        プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                        プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン 椿本チエイン WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 52,447円 7,188円 - 8,026円 7,251円 7,699円 13,068円 - 24円 9,525円 - 8,777円 -
                            通常出荷日 12日目~   9日目~   5日目   9日目~   9日目~   9日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目~   5日目   5日目~   5日目  
                            幅(範囲選択)(mm) 82.6 26~76.1 - 82.6 26~76.1 26~76.1 26~76.1 ~25.9 ~25.9 26~76.1 - - -
                            チェーン仕様 通常品 通常品 - 通常品 通常品 通常品 通常品 - - 通常品 - 通常品 -
                            リンク 固定 固定 - 固定 固定 固定 固定 - - 固定 - 固定 -
                            板幅 K(mm) 82.6 55 - 82.6 55 57.2 45 - - - - - -
                            リンク数 80 60 - 80 60 60 48 - - - - 80 -

                            チェーン -サイドクリップタイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました